Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
1,9971 kr - 4,194 kr 248 I lager
14.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,1391 kr - 2,5164 kr 11000 I lager
9.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,1007 kr - 4,4115 kr 3200 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,0281 kr - 2,1591 kr 950 I lager
7.5 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,5533 kr - 3,262 kr 8500 I lager
13.2 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
0,9349 kr - 1,9634 kr 50000 I lager
6.1 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,4557 kr - 5,1571 kr 3085 I lager
20.6 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,3859 kr - 2,3859 kr 3836 I lager
Svart
Silikon
5,6814 kr - 6,4619 kr 10450 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
3,1528 kr - 5,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Genomskinlig
Silikon
24.1 mm
11.1 mm
2
1,79 kr - 3,759 kr 4524 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
0,8417 kr - 1,7677 kr 222000 I lager
4.8 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,4379 kr - 3,0197 kr 14900 I lager
12.4 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,2042 kr - 4,6289 kr 250 I lager
18.8 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
6,4302 kr - 13,017 kr 5800 I lager
22.0 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,4113 kr - 6,7683 kr 3495 I lager
20.0 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
3,7789 kr - 6,998 kr 2100 I lager
12.7 mm
Genomskinlig
Silikon
36.1 mm
9.5 mm
2
14,5064 kr - 28,1713 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
Svart
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
11,6414 kr - 11,6414 kr 6000 I lager
20.5 mm
Svart
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
11,6131 kr - 25,6923 kr 740 I lager
15.5 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
12.0 mm
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020463

Prisintervall
4,194 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020388

Prisintervall
2,5164 kr - 1,1391 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020487

Prisintervall
4,4115 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.5 mm 13.0 mm Gul PVC

10020333

Prisintervall
2,1591 kr - 1,0281 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 13.2 mm 13.0 mm Gul PVC

10020449

Prisintervall
3,262 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.1 mm 13.0 mm Gul PVC

10162934

Prisintervall
1,9634 kr - 0,9349 kr

Lagernivåer
50000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.6 mm 25.0 mm Gul PVC

10020555

Prisintervall
5,1571 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
3085 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.039 in Svart Silikon

10240762

Prisintervall
2,3859 kr - 2,3859 kr

Lagernivåer
3836 I lager
Egenskaper
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.255 in 0.909 in Svart EPDM

10251515

Prisintervall
6,4619 kr - 5,6814 kr

Lagernivåer
10450 I lager
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.3 mm 24.1 mm Genomskinlig Silikon

10377918

Prisintervall
5,8384 kr - 3,1528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 13.0 mm Gul PVC

10020470

Prisintervall
3,759 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
4524 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 4.8 mm 13.0 mm Gul PVC

10020319

Prisintervall
1,7677 kr - 0,8417 kr

Lagernivåer
222000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 12.4 mm 13.0 mm Gul PVC

10020432

Prisintervall
3,0197 kr - 1,4379 kr

Lagernivåer
14900 I lager
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.8 mm 13.0 mm Gul PVC

10020517

Prisintervall
4,6289 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 22.0 mm 25.0 mm Gul PVC

10112090

Prisintervall
13,017 kr - 6,4302 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.0 mm 25.0 mm Gul PVC

10020531

Prisintervall
6,7683 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
3495 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 12.7 mm 36.1 mm Genomskinlig Silikon

10377901

Prisintervall
6,998 kr - 3,7789 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.905 in 1.968 in Svart EPDM

10279373

Prisintervall
28,1713 kr - 14,5064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 32.0 mm 49.0 mm Svart EPDM

20088347

Prisintervall
11,6414 kr - 11,6414 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.5 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

20014957

Prisintervall
25,6923 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Naturfärgad