Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0751 kr - 2,1716 kr | 5105 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
| 2,0395 kr - 4,283 kr | 3604 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,3411 kr - 6,5712 kr | 3495 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,8097 kr - 3,8004 kr | 33 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,9695 kr - 10,9789 kr | 91 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3644 kr - 2,8653 kr | 30993 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9077 kr - 1,9062 kr | 51505 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9493 kr - 1,9937 kr | 14650 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,456 kr - 5,1577 kr | 2625 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1059 kr - 2,4431 kr | 1993 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9982 kr - 2,0962 kr | 950 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1975 kr - 4,6147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,2499 kr - 6,2499 kr | 11667 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 5,6271 kr - 6,6747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 11,2748 kr - 24,944 kr | 175 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 8,2601 kr - 11,0694 kr | 2874 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
| 1,5234 kr - 1,5234 kr | 14000 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
| 8,8802 kr - 9,0874 kr | 8026 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 5,2714 kr - 5,4513 kr | 6153 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 3,169 kr - 6,6549 kr | 28949 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta