Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
19,0839 kr - 20,8708 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
15.8 mm
Kolstål
23.58 N
22,0427 kr - 22,0427 kr 420 I lager
2.22 N
44.5 mm
Kolstål
23.58 N
25,1493 kr - 27,2205 kr 450 I lager
2.22 N
114.3 mm
Kolstål
23.58 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
50.8 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
34.8 mm
Kolstål
70.28 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
31.8 mm
Kolstål
19.57 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
76.2 mm
Kolstål
19.57 N
21,303 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
44.5 mm
Kolstål
83.63 N
24,4097 kr - 26,4808 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
114.3 mm
Kolstål
83.63 N
37,2802 kr - 40,6828 kr Fråga angående leveranstidhär
12.32 N
101.6 mm
Kolstål
137.09 N
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
88.9 mm
Kolstål
309.98 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
0.71 N
22.4 mm
Rostfritt stål
7.67 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
0.71 N
57.2 mm
Rostfritt stål
7.67 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
31.8 mm
Rostfritt stål
19.64 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
76.2 mm
Rostfritt stål
19.64 N
26,4808 kr - 28,7962 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
63.5 mm
Rostfritt stål
58.54 N
31,3627 kr - 34,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
114.3 mm
Rostfritt stål
16.30 N
31,0669 kr - 33,9716 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
63.5 mm
Rostfritt stål
69.66 N
47,4879 kr - 51,7226 kr Fråga angående leveranstidhär
10.26 N
57.2 mm
Rostfritt stål
114.20 N
52,8137 kr - 57,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
50.8 mm
Rostfritt stål
258.22 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 3.99 Nmm Kolstål

10439159

Prisintervall
20,8708 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    15.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.60 Nmm Kolstål

10335130

Prisintervall
22,0427 kr - 22,0427 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.19 Nmm Kolstål

10439265

Prisintervall
27,2205 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.72 Nmm Kolstål

10419663

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 4.12 Nmm Kolstål

10234525

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.49 Nmm Kolstål

10439371

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.09 Nmm Kolstål

10439449

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 3.27 Nmm Kolstål

10439494

Prisintervall
23,0782 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.84 Nmm Kolstål

10439555

Prisintervall
26,4808 kr - 24,4097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 1.44 Nmm Kolstål

10636688

Prisintervall
40,6828 kr - 37,2802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    12.32 N
  • Last vid belastningslängd
    137.09 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 8.83 Nmm Kolstål

10439647

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.25 Nmm Rostfritt stål

10418192

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.71 N
  • Last vid belastningslängd
    7.67 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.06 Nmm Rostfritt stål

10424315

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.71 N
  • Last vid belastningslängd
    7.67 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.77 Nmm Rostfritt stål

10420669

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.25 Nmm Rostfritt stål

10439777

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 1.23 Nmm Rostfritt stål

10635131

Prisintervall
28,7962 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.04 Nmm Rostfritt stål

10440018

Prisintervall
34,1736 kr - 31,3627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 1.52 Nmm Rostfritt stål

10440087

Prisintervall
33,9716 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 3.56 Nmm Rostfritt stål

10635117

Prisintervall
51,7226 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.26 N
  • Last vid belastningslängd
    114.20 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 22.04 Nmm Rostfritt stål

10641910

Prisintervall
57,3998 kr - 52,8137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål