Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,6825 kr - 22,406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 37,6307 kr - 40,9341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4 in
101.6 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 18,5281 kr - 20,2615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 32,0292 kr - 34,7593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 32,3164 kr - 35,3326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2 in
50.8 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 37,6307 kr - 40,9858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
5 in
127.0 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 19,6771 kr - 21,4006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 19,6771 kr - 21,4006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 20,6825 kr - 22,406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 23,6987 kr - 25,7095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 36,1944 kr - 39,4979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4 in
101.6 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 34,04 kr - 37,0562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 210 I lager |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
| 22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta