Meny Sök

Ezepluggar

I lager

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Gängstorlek d1 Dragriktning D Typ Köp
1,9379 kr - 1,9379 kr 11050 I lager
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
1,1435 kr - 1,6009 kr 780053 I lager
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
1,4483 kr - 1,4483 kr 11100 I lager
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
2,0267 kr - 7,5577 kr 3300 I lager
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
1,5237 kr - 2,1332 kr 31000 I lager
27.6 mm
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
0,6494 kr - 0,9092 kr 1254275 I lager
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
0,7855 kr - 0,7855 kr 62980 I lager
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
0,9201 kr - 1,2882 kr 73550 I lager
19.5 mm
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
0,6834 kr - 0,6834 kr 22000 I lager
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
0,747 kr - 1,0459 kr 561500 I lager
16.4 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
1,0932 kr - 1,0932 kr 33192 I lager
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
1,037 kr - 1,037 kr 28500 I lager
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
Ezeplugg 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Röd

10262795

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
11050 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Röd

10068519

Prisintervall
1,6009 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
780053 I lager
Egenskaper
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Dragriktning
    Lateral
Ezeplugg 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Röd

10262788

Prisintervall
1,4483 kr - 1,4483 kr

Lagernivåer
11100 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Röd

10073001

Prisintervall
7,5577 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Dragriktning
    Lateral
Ezeplugg 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR Röd

10072059

Prisintervall
2,1332 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Dragriktning
    Lateral
Ezeplugg 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Röd

10068489

Prisintervall
0,9092 kr - 0,6494 kr

Lagernivåer
1254275 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Dragriktning
    Lateral
Ezeplugg 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Röd

10262757

Prisintervall
0,7855 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
62980 I lager
Egenskaper
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Röd

10068502

Prisintervall
1,2882 kr - 0,9201 kr

Lagernivåer
73550 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
  • Dragriktning
    Lateral
Ezeplugg 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Röd

10262740

Prisintervall
0,6834 kr - 0,6834 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg LDPE - PIR Röd

10068496

Prisintervall
1,0459 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
561500 I lager
Egenskaper
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
  • Dragriktning
    Lateral
Ezeplugg 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Röd

10262771

Prisintervall
1,0932 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
33192 I lager
Egenskaper
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Röd

10262764

Prisintervall
1,037 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
28500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Dragriktning
    Central