Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
47,0799 kr - 52,311 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
96,1833 kr - 96,1833 kr 1000 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
96,1833 kr - 96,1833 kr 19 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
69,2161 kr - 76,9069 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
47,0799 kr - 52,311 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
55,3729 kr - 61,5254 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel
141,3307 kr - 197,8629 kr 72 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Stål
Dubbelbitsnyckel
141,3307 kr - 197,8629 kr 1 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Stål
Utan nyckel
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Skårad nyckel
45,4877 kr - 70,7587 kr 14 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Stål
Triangelnyckel
496,189 kr - 771,8495 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Skårad nyckel
496,189 kr - 771,8495 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Kvadratisk nyckel
408,6892 kr - 635,7387 kr 1 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel
133,8675 kr - 244,9477 kr 49 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Triangelnyckel
396,9512 kr - 617,4796 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Triangelnyckel
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Triangelnyckel
338,3947 kr - 526,3917 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Triangelnyckel
  • av 7
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Prisintervall
52,311 kr - 47,0799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 50.0 mm Zamak

10117545

Prisintervall
96,1833 kr - 96,1833 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 42.0 mm Zamak

10117538

Prisintervall
96,1833 kr - 96,1833 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 32.0 mm Zamak

10117521

Prisintervall
76,9069 kr - 69,2161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Prisintervall
52,311 kr - 47,0799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Prisintervall
61,5254 kr - 55,3729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 38.0 mm Rostfritt stål

20052690

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 38.0 mm Zamak

20081010

Prisintervall
197,8629 kr - 141,3307 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel
Kompressionslås Utan nyckel 38.0 mm Zamak

20082024

Prisintervall
197,8629 kr - 141,3307 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås Skårad nyckel 20.0 mm Rostfritt stål

20053284

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Triangelnyckel 22.0 mm Zamak

20081157

Prisintervall
70,7587 kr - 45,4877 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Triangelnyckel
Kompressionslås Skårad nyckel 20.0 mm Rostfritt stål

20053291

Prisintervall
771,8495 kr - 496,189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Kvadratisk nyckel 35.0 mm Rostfritt stål

20053062

Prisintervall
771,8495 kr - 496,189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Kvadratisk nyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 32.0 mm Rostfritt stål

20052652

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 32.0 mm Zamak

20049812

Prisintervall
244,9477 kr - 133,8675 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Triangelnyckel 32.0 mm Rostfritt stål

20052850

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Triangelnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Triangelnyckel 35.0 mm Rostfritt stål

20052874

Prisintervall
617,4796 kr - 396,9512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Triangelnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Triangelnyckel 24.0 mm Rostfritt stål

20052812

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Triangelnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 35.0 mm Rostfritt stål

20052683

Prisintervall
526,3917 kr - 338,3947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Triangelnyckel 22.0 mm Rostfritt stål

20052799

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Triangelnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt