Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp
Serienummer: SR5551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Maximal kompression | Totallängd | Inriktning vid montering | Hylsans höjd | Regelmaterial | Nyckeltyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338,3947 kr - 526,3917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
408,6892 kr - 635,7387 kr | 1 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
326,9513 kr - 508,591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk nyckel
|
||
408,6892 kr - 635,7387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Triangelnyckel
|
||
408,6892 kr - 635,7387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Triangelnyckel
|
||
69,2161 kr - 107,6696 kr | 48 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Skårad nyckel
|
||
408,6892 kr - 635,7387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Skårad nyckel
|
||
496,189 kr - 771,8495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Skårad nyckel
|
||
96,1833 kr - 96,1833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad nyckel
|
||
141,3307 kr - 197,8629 kr | 177 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
69,2161 kr - 76,9069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad nyckel
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Högermontage
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
|||
222,9454 kr - 247,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Högermontage
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Högermontage
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|||
69,2161 kr - 76,9069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
133,8675 kr - 244,9477 kr | 10 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta