Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 26,1404 kr - 54,8949 kr | 2889 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 2500 I lager |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,6948 kr - 2,3411 kr | 21360 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1320 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 3014 I lager |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 1,2266 kr - 1,6948 kr | 5350 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 3000 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,2266 kr - 1,6948 kr | 23983 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 4,3663 kr - 7,1383 kr | 1546 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,7308 kr - 11,2174 kr | 2364 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,3213 kr - 1,7091 kr | 223 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 3,4614 kr - 5,6302 kr | 4258 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 5,9893 kr - 11,7344 kr | 1149 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 4,3663 kr - 7,1383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,7308 kr - 12,6249 kr | 1700 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,3213 kr - 1,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 3,4614 kr - 5,6302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 5,9893 kr - 11,7344 kr | 5229 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta