Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Total diameter | Innerdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4576 kr - 2,7307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
6,4789 kr - 7,1988 kr | 768 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,1027 kr - 10,1141 kr | 693 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
8,4366 kr - 9,374 kr | 36 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
9,6497 kr - 10,7219 kr | 58 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,9785 kr - 3,3095 kr | 198 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,5215 kr - 8,3572 kr | 1540 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
5,5108 kr - 6,1231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
6,2777 kr - 6,9752 kr | 693 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4289 kr - 1,5876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,5754 kr - 2,8615 kr | 2425 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8581 kr - 0,9535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0711 kr - 1,19 kr | 464 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
2,4812 kr - 2,7569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,3429 kr - 0,381 kr | 1880 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,462 kr - 0,5134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,4857 kr - 0,5397 kr | 1500 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
1,1882 kr - 1,3203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,3813 kr - 1,5348 kr | 2000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4857 kr - 0,5397 kr | 3800 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta