Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
0,4843 kr - 0,5381 kr 24000 I lager
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,5002 kr - 0,5559 kr 5800 I lager
55 Ω
5.0 mm
30 Ω
1,1151 kr - 1,239 kr Fråga angående leveranstidhär
108 Ω
68 Ω
3,3015 kr - 3,6684 kr Fråga angående leveranstidhär
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
1,2951 kr - 1,439 kr Fråga angående leveranstidhär
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
1,2849 kr - 1,4277 kr 900 I lager
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
0,9418 kr - 1,0465 kr Fråga angående leveranstidhär
39 Ω
17 Ω
3,8133 kr - 4,237 kr 1500 I lager
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
5,0996 kr - 5,6661 kr 1242 I lager
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
1,5843 kr - 1,7603 kr 1312 I lager
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
18,7634 kr - 20,8483 kr 124 I lager
170 Ω
105 Ω
15.0 mm
19,1145 kr - 21,2383 kr Fråga angående leveranstidhär
200 Ω
130 Ω
20.0 mm
19,713 kr - 21,9033 kr 40 I lager
140 Ω
70 Ω
31.5 mm
0,8233 kr - 0,9149 kr 12000 I lager
42 Ω
21 Ω
1,2365 kr - 1,3739 kr 270 I lager
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,3232 kr - 0,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
19,202 kr - 21,3355 kr 2633 I lager
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,8837 kr - 2,093 kr 7500 I lager
37 Ω
5.0 mm
19 Ω
3,6501 kr - 4,0557 kr Fråga angående leveranstidhär
95 Ω
12.0 mm
59 Ω
2,3547 kr - 2,6163 kr Fråga angående leveranstidhär
44 Ω
22 Ω
  • av 11
Cylindrisk ferrit 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Prisintervall
0,5381 kr - 0,4843 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    28 Ω
  • Impedans 100 MHz
    51 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.3 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10319413

Prisintervall
0,5559 kr - 0,5002 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    30 Ω
  • Impedans 100 MHz
    55 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

10641453

Prisintervall
1,239 kr - 1,1151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    68 Ω
  • Impedans 100 MHz
    108 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Prisintervall
3,6684 kr - 3,3015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    106 Ω
  • Impedans 100 MHz
    154 Ω
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 4.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Prisintervall
1,439 kr - 1,2951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    53 Ω
  • Impedans 100 MHz
    98 Ω
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Prisintervall
1,4277 kr - 1,2849 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    25 Ω
  • Impedans 100 MHz
    46 Ω
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Prisintervall
1,0465 kr - 0,9418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    17 Ω
  • Impedans 100 MHz
    39 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Prisintervall
4,237 kr - 3,8133 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    46 Ω
  • Impedans 100 MHz
    76 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Prisintervall
5,6661 kr - 5,0996 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    92 Ω
  • Impedans 100 MHz
    146 Ω
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Prisintervall
1,7603 kr - 1,5843 kr

Lagernivåer
1312 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    38 Ω
  • Impedans 100 MHz
    68 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 105 Ω 170 Ω

10318492

Prisintervall
20,8483 kr - 18,7634 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    105 Ω
  • Impedans 100 MHz
    170 Ω
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrit med hölje 9.5 mm 130 Ω 200 Ω

10318799

Prisintervall
21,2383 kr - 19,1145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    130 Ω
  • Impedans 100 MHz
    200 Ω
  • Yttre höjd
    20.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit med hölje 11.5 mm 70 Ω 140 Ω

10318867

Prisintervall
21,9033 kr - 19,713 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    70 Ω
  • Impedans 100 MHz
    140 Ω
  • Yttre höjd
    31.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Prisintervall
0,9149 kr - 0,8233 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    21 Ω
  • Impedans 100 MHz
    42 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Prisintervall
1,3739 kr - 1,2365 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    57 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Prisintervall
0,3591 kr - 0,3232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    23 Ω
  • Impedans 100 MHz
    45 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Prisintervall
21,3355 kr - 19,202 kr

Lagernivåer
2633 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    60 Ω
  • Impedans 100 MHz
    120 Ω
  • Yttre höjd
    23.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 9.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Prisintervall
2,093 kr - 1,8837 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    19 Ω
  • Impedans 100 MHz
    37 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Prisintervall
4,0557 kr - 3,6501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    59 Ω
  • Impedans 100 MHz
    95 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

10641286

Prisintervall
2,6163 kr - 2,3547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    22 Ω
  • Impedans 100 MHz
    44 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100