Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4478 kr - 2,7197 kr | 1685 I lager |
106 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0608 kr - 3,4009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
85 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 3,1958 kr - 3,5509 kr | 2600 I lager |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 18,1851 kr - 20,2056 kr | 1127 I lager |
560 Ω
|
|
270 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
||
| 0,4121 kr - 0,4579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9437 kr - 2,1597 kr | 3800 I lager |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 3,753 kr - 4,17 kr | Fråga angående leveranstidhär |
55 Ω
|
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 4,2156 kr - 4,684 kr | 1500 I lager |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4739 kr - 1,6378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 18,7634 kr - 20,8483 kr | 124 I lager |
170 Ω
|
|
105 Ω
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8873 kr - 4,3191 kr | 1296 I lager |
48 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 5,5927 kr - 6,2141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 1,70 kr - 1,8888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
59 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 2,8557 kr - 3,173 kr | 1644 I lager |
50 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 6,0627 kr - 6,7363 kr | 200 I lager |
123 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 6,905 kr - 7,6721 kr | 32 I lager |
113 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 19,713 kr - 21,9033 kr | 40 I lager |
140 Ω
|
|
70 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 1,5894 kr - 1,766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5297 kr - 0,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta