Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2239 kr - 1,3599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4228 kr - 1,5808 kr | 2000 I lager |
71 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
48 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3612 kr - 0,4013 kr | 480 I lager |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0597 kr - 1,1774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5895 kr - 1,7662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 3,3015 kr - 3,6684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 1,719 kr - 1,9099 kr | 9600 I lager |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2239 kr - 1,3599 kr | 1000 I lager |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1112 kr - 2,3458 kr | 7290 I lager |
41 Ω
|
0.386 in
9.8 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5489 kr - 1,7211 kr | 850 I lager |
76 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3599 kr - 1,5109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 1,70 kr - 1,8888 kr | 2500 I lager |
46 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8134 kr - 4,2371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
173 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 3,2288 kr - 3,5875 kr | 7425 I lager |
175 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
119 Ω
|
|
|
|
||
| 5,2881 kr - 5,8758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4696 kr - 2,744 kr | 2359 I lager |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6717 kr - 4,0796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 8,1481 kr - 9,0534 kr | 1582 I lager |
150 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
90 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5313 kr - 2,8126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 6,6733 kr - 7,4147 kr | 768 I lager |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta