Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
0,3397 kr - 0,3775 kr 2528 I lager
47 Ω
3.0 mm
25 Ω
8,6897 kr - 9,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
0,8603 kr - 0,9558 kr Fråga angående leveranstidhär
80 Ω
10.0 mm
53 Ω
0,8839 kr - 0,9821 kr Fråga angående leveranstidhär
119 Ω
84 Ω
0,2942 kr - 0,3269 kr Fråga angående leveranstidhär
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
0,6474 kr - 0,7193 kr Fråga angående leveranstidhär
58 Ω
8.0 mm
39 Ω
7,9085 kr - 8,7872 kr 79 I lager
171 Ω
28.57 mm
117 Ω
9,3758 kr - 10,4175 kr 594 I lager
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
0,2943 kr - 0,327 kr Fråga angående leveranstidhär
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
9,9392 kr - 11,0435 kr 58 I lager
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,2688 kr - 0,2986 kr Fråga angående leveranstidhär
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,2937 kr - 0,3263 kr Fråga angående leveranstidhär
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
1,1032 kr - 1,2257 kr Fråga angående leveranstidhär
80 Ω
12.7 mm
55 Ω
5,3915 kr - 5,9906 kr 2871 I lager
156 Ω
28.0 mm
91 Ω
2,9178 kr - 3,2419 kr 825 I lager
137 Ω
20.0 mm
72 Ω
1,9428 kr - 2,1586 kr Fråga angående leveranstidhär
104 Ω
16.0 mm
59 Ω
2,4932 kr - 2,7701 kr Fråga angående leveranstidhär
175 Ω
120 Ω
1,4907 kr - 1,6563 kr Fråga angående leveranstidhär
107 Ω
12.8 mm
66 Ω
1,2201 kr - 1,3557 kr Fråga angående leveranstidhär
41 Ω
5.0 mm
22 Ω
1,5755 kr - 1,7505 kr 2020 I lager
48 Ω
6.0 mm
28 Ω
  • av 11
Cylindrisk ferrit 1.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Prisintervall
0,3775 kr - 0,3397 kr

Lagernivåer
2528 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    25 Ω
  • Impedans 100 MHz
    47 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Prisintervall
9,6552 kr - 8,6897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    104 Ω
  • Impedans 100 MHz
    178 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Prisintervall
0,9558 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    53 Ω
  • Impedans 100 MHz
    80 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

10641491

Prisintervall
0,9821 kr - 0,8839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    84 Ω
  • Impedans 100 MHz
    119 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Prisintervall
0,3269 kr - 0,2942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    27 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

10640944

Prisintervall
0,7193 kr - 0,6474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    39 Ω
  • Impedans 100 MHz
    58 Ω
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.16 mm 117 Ω 171 Ω K5B

10319246

Prisintervall
8,7872 kr - 7,9085 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    117 Ω
  • Impedans 100 MHz
    171 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Prisintervall
10,4175 kr - 9,3758 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    164 Ω
  • Impedans 100 MHz
    258 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.3 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937

Prisintervall
0,327 kr - 0,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    29 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Prisintervall
11,0435 kr - 9,9392 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    124 Ω
  • Impedans 100 MHz
    209 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Prisintervall
0,2986 kr - 0,2688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    52 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Prisintervall
0,3263 kr - 0,2937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    55 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.3 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Prisintervall
1,2257 kr - 1,1032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    55 Ω
  • Impedans 100 MHz
    80 Ω
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Prisintervall
5,9906 kr - 5,3915 kr

Lagernivåer
2871 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    91 Ω
  • Impedans 100 MHz
    156 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Prisintervall
3,2419 kr - 2,9178 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    72 Ω
  • Impedans 100 MHz
    137 Ω
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Prisintervall
2,1586 kr - 1,9428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    59 Ω
  • Impedans 100 MHz
    104 Ω
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

10629949

Prisintervall
2,7701 kr - 2,4932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    120 Ω
  • Impedans 100 MHz
    175 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 4.0 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Prisintervall
1,6563 kr - 1,4907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    66 Ω
  • Impedans 100 MHz
    107 Ω
  • Totallängd
    12.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10640814

Prisintervall
1,3557 kr - 1,2201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    22 Ω
  • Impedans 100 MHz
    41 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Prisintervall
1,7505 kr - 1,5755 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    28 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100