Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2343 kr - 2,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
135 Ω
|
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 7,3503 kr - 8,167 kr | 600 I lager |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 2,8557 kr - 3,173 kr | 1644 I lager |
50 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8873 kr - 4,3191 kr | 1296 I lager |
48 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 6,905 kr - 7,6721 kr | 32 I lager |
113 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9437 kr - 2,1597 kr | 3800 I lager |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 4,2156 kr - 4,684 kr | 1500 I lager |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 6,0627 kr - 6,7363 kr | 200 I lager |
123 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 5,5927 kr - 6,2141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 4,6462 kr - 5,1624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6348 kr - 4,0387 kr | 550 I lager |
87 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5154 kr - 1,6838 kr | 13150 I lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5304 kr - 1,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 1,525 kr - 1,6945 kr | 7009 I lager |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 20,3303 kr - 22,5891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
84 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 18,2961 kr - 20,329 kr | 2528 I lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 35,4225 kr - 39,3584 kr | 14706 I lager |
105 Ω
|
|
50 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 0,8233 kr - 0,9149 kr | 12000 I lager |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 4,5027 kr - 5,003 kr | 87 I lager |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta