Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1039 kr - 4,5598 kr | 582 I lager |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 9,3901 kr - 10,4334 kr | 346 I lager |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 7,0648 kr - 7,8498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 6,4756 kr - 7,1951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
178 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 7,3403 kr - 8,156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
255 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 5,8955 kr - 6,5505 kr | 118 I lager |
128 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
81 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4758 kr - 0,5288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 10319291 | 42,2808 kr - 46,9787 kr | 4130 I lager |
250 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
158 Ω
|
|
|
|
|
| 0,3532 kr - 0,3924 kr | 1880 I lager |
84 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 4,9261 kr - 5,4734 kr | 4000 I lager |
116 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
77 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0679 kr - 3,4088 kr | 198 I lager |
85 Ω
|
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4709 kr - 0,5232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
111 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2943 kr - 0,327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7023 kr - 1,8915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5556 kr - 2,8396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 16,4949 kr - 18,3277 kr | 912 I lager |
253 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
152 Ω
|
|
|
|
||
| 13,9762 kr - 15,5291 kr | 27 I lager |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 7,7471 kr - 8,6079 kr | 1320 I lager |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 5,6761 kr - 6,3068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 6,466 kr - 7,1845 kr | 693 I lager |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta