Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
3,5321 kr - 3,9246 kr 400 I lager
264 Ω
25.4 mm
172 Ω
1,50 kr - 1,6666 kr Fråga angående leveranstidhär
66 Ω
38 Ω
5,1675 kr - 5,7416 kr 1084 I lager
270 Ω
190 Ω
10319239 10,023 kr - 11,1367 kr 1711 I lager
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
0,5002 kr - 0,5559 kr 5800 I lager
55 Ω
5.0 mm
30 Ω
1,1151 kr - 1,239 kr Fråga angående leveranstidhär
108 Ω
68 Ω
20,3303 kr - 22,5891 kr Fråga angående leveranstidhär
84 Ω
13.0 mm
39 Ω
17,6928 kr - 19,6586 kr 240 I lager
160 Ω
75 Ω
23.4 mm
35,4225 kr - 39,3584 kr 14706 I lager
105 Ω
50 Ω
22.0 mm
3,6348 kr - 4,0387 kr 550 I lager
87 Ω
12.0 mm
55 Ω
16,8262 kr - 18,6959 kr 12188 I lager
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
3,8134 kr - 4,2371 kr Fråga angående leveranstidhär
173 Ω
25.0 mm
106 Ω
4,3895 kr - 4,8773 kr 249 I lager
115 Ω
17.0 mm
61 Ω
4,7852 kr - 5,3168 kr 218 I lager
135 Ω
80 Ω
17,2262 kr - 19,1402 kr Fråga angående leveranstidhär
324 Ω
242 Ω
0,2918 kr - 0,3242 kr 3990 I lager
46 Ω
4.0 mm
31 Ω
2,5481 kr - 2,8313 kr 4385 I lager
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
1,5638 kr - 1,7376 kr 3160 I lager
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
2,6527 kr - 2,9474 kr 2025 I lager
107 Ω
9.0 mm
60 Ω
1,9452 kr - 2,1614 kr 5823 I lager
50 Ω
5.5 mm
27 Ω
  • av 11
Cylindrisk ferrit 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Prisintervall
3,9246 kr - 3,5321 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    172 Ω
  • Impedans 100 MHz
    264 Ω
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Prisintervall
1,6666 kr - 1,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    38 Ω
  • Impedans 100 MHz
    66 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

10318942

Prisintervall
5,7416 kr - 5,1675 kr

Lagernivåer
1084 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    190 Ω
  • Impedans 100 MHz
    270 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Prisintervall
11,1367 kr - 10,023 kr

Lagernivåer
1711 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    128 Ω
  • Impedans 100 MHz
    210 Ω
  • Totallängd
    29.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 2.3 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10319413

Prisintervall
0,5559 kr - 0,5002 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    30 Ω
  • Impedans 100 MHz
    55 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

10641453

Prisintervall
1,239 kr - 1,1151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    68 Ω
  • Impedans 100 MHz
    108 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 25.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

10320488

Prisintervall
22,5891 kr - 20,3303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    39 Ω
  • Impedans 100 MHz
    84 Ω
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 8.2 mm 75 Ω 160 Ω

10318782

Prisintervall
19,6586 kr - 17,6928 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    75 Ω
  • Impedans 100 MHz
    160 Ω
  • Yttre höjd
    23.4 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit med hölje 5.0 mm 50 Ω 105 Ω

10318850

Prisintervall
39,3584 kr - 35,4225 kr

Lagernivåer
14706 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    50 Ω
  • Impedans 100 MHz
    105 Ω
  • Yttre höjd
    22.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 9.0 mm 55 Ω 87 Ω K5B

10320181

Prisintervall
4,0387 kr - 3,6348 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    55 Ω
  • Impedans 100 MHz
    87 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Prisintervall
18,6959 kr - 16,8262 kr

Lagernivåer
12188 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    93 Ω
  • Impedans 100 MHz
    158 Ω
  • Yttre höjd
    12.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Cylindrisk ferrit 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Prisintervall
4,2371 kr - 3,8134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    106 Ω
  • Impedans 100 MHz
    173 Ω
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

10319154

Prisintervall
4,8773 kr - 4,3895 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    61 Ω
  • Impedans 100 MHz
    115 Ω
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 18.0 mm 18.0 mm 80 Ω 135 Ω K5B

10641439

Prisintervall
5,3168 kr - 4,7852 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    80 Ω
  • Impedans 100 MHz
    135 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.3 mm 19.0 mm 35.0 mm 242 Ω 324 Ω K5B

10641477

Prisintervall
19,1402 kr - 17,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    242 Ω
  • Impedans 100 MHz
    324 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.2 mm 31 Ω 46 Ω K5B

10319321

Prisintervall
0,3242 kr - 0,2918 kr

Lagernivåer
3990 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    31 Ω
  • Impedans 100 MHz
    46 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Prisintervall
2,8313 kr - 2,5481 kr

Lagernivåer
4385 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    98 Ω
  • Impedans 100 MHz
    153 Ω
  • Totallängd
    19.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Prisintervall
1,7376 kr - 1,5638 kr

Lagernivåer
3160 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    60 Ω
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 5.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Prisintervall
2,9474 kr - 2,6527 kr

Lagernivåer
2025 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    60 Ω
  • Impedans 100 MHz
    107 Ω
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 27 Ω 50 Ω K5B

10320099

Prisintervall
2,1614 kr - 1,9452 kr

Lagernivåer
5823 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    27 Ω
  • Impedans 100 MHz
    50 Ω
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100