Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6474 kr - 0,7193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
58 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4932 kr - 2,7701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
175 Ω
|
|
120 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4907 kr - 1,6563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3699 kr - 1,5221 kr | 1667 I lager |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4278 kr - 1,5865 kr | 8500 I lager |
73 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6753 kr - 1,8615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7662 kr - 1,9624 kr | 498 I lager |
51 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5895 kr - 1,7662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2951 kr - 1,439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4228 kr - 1,5808 kr | 2000 I lager |
71 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
48 Ω
|
|
|
|
||
| 6,6733 kr - 7,4147 kr | 768 I lager |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 9,3758 kr - 10,4175 kr | 594 I lager |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2688 kr - 0,2986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9418 kr - 1,0465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5843 kr - 1,7603 kr | 1312 I lager |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2849 kr - 1,4277 kr | 900 I lager |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2239 kr - 1,3599 kr | 1000 I lager |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2942 kr - 0,3269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2838 kr - 1,4264 kr | 57000 I lager |
86 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4717 kr - 1,6352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta