Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2937 kr - 0,3263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 40,9479 kr - 45,4977 kr | 3114 I lager |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,7129 kr - 0,7921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0199 kr - 1,1333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1592 kr - 1,2879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47 Ω
|
0.189 in
4.8 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 22,0096 kr - 24,4551 kr | 4088 I lager |
101 Ω
|
|
47 Ω
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 24,4009 kr - 27,112 kr | 30108 I lager |
207 Ω
|
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 5,0827 kr - 5,6474 kr | 200 I lager |
102 Ω
|
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 19,1145 kr - 21,2383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
200 Ω
|
|
130 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 7,3503 kr - 8,167 kr | 600 I lager |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 81,8912 kr - 90,9902 kr | 390 I lager |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5304 kr - 1,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5154 kr - 1,6838 kr | 13150 I lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0594 kr - 1,1771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4137 kr - 2,6819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8644 kr - 5,4049 kr | 1020 I lager |
78 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 3,5385 kr - 3,9316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
76 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8839 kr - 0,9821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
119 Ω
|
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1032 kr - 1,2257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta