Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
1,9428 kr - 2,1586 kr Fråga angående leveranstidhär
104 Ω
16.0 mm
59 Ω
0,2943 kr - 0,327 kr Fråga angående leveranstidhär
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
0,8603 kr - 0,9558 kr Fråga angående leveranstidhär
80 Ω
10.0 mm
53 Ω
1,2201 kr - 1,3557 kr Fråga angående leveranstidhär
41 Ω
5.0 mm
22 Ω
1,5755 kr - 1,7505 kr 2020 I lager
48 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,3397 kr - 0,3775 kr 2528 I lager
47 Ω
3.0 mm
25 Ω
3,3719 kr - 3,7467 kr 1800 I lager
62 Ω
12.0 mm
37 Ω
4,5027 kr - 5,003 kr 87 I lager
140 Ω
16.0 mm
83 Ω
4,6462 kr - 5,1624 kr Fråga angående leveranstidhär
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
4,0858 kr - 4,5398 kr 1400 I lager
68 Ω
28 Ω
0,8233 kr - 0,9149 kr 12000 I lager
42 Ω
21 Ω
1,2365 kr - 1,3739 kr 270 I lager
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,3232 kr - 0,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
19,202 kr - 21,3355 kr 2633 I lager
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
25,3715 kr - 28,1906 kr 1840 I lager
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
1,0916 kr - 1,2128 kr Fråga angående leveranstidhär
49 Ω
5.0 mm
26 Ω
22,8589 kr - 25,3989 kr 2900 I lager
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
8,2537 kr - 9,1709 kr 2300 I lager
82 Ω
10.0 mm
50 Ω
0,7138 kr - 0,7932 kr Fråga angående leveranstidhär
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
1,0204 kr - 1,1337 kr 1000 I lager
46 Ω
4.0 mm
23 Ω
  • av 11
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Prisintervall
2,1586 kr - 1,9428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    59 Ω
  • Impedans 100 MHz
    104 Ω
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.3 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937

Prisintervall
0,327 kr - 0,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    29 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Prisintervall
0,9558 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    53 Ω
  • Impedans 100 MHz
    80 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10640814

Prisintervall
1,3557 kr - 1,2201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    22 Ω
  • Impedans 100 MHz
    41 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Prisintervall
1,7505 kr - 1,5755 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    28 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Prisintervall
0,3775 kr - 0,3397 kr

Lagernivåer
2528 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    25 Ω
  • Impedans 100 MHz
    47 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Prisintervall
3,7467 kr - 3,3719 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    62 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.2 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Prisintervall
5,003 kr - 4,5027 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    83 Ω
  • Impedans 100 MHz
    140 Ω
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Prisintervall
5,1624 kr - 4,6462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    47 Ω
  • Impedans 100 MHz
    77 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Prisintervall
4,5398 kr - 4,0858 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    28 Ω
  • Impedans 100 MHz
    68 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Prisintervall
0,9149 kr - 0,8233 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    21 Ω
  • Impedans 100 MHz
    42 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Prisintervall
1,3739 kr - 1,2365 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    57 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Prisintervall
0,3591 kr - 0,3232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    23 Ω
  • Impedans 100 MHz
    45 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Prisintervall
21,3355 kr - 19,202 kr

Lagernivåer
2633 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    60 Ω
  • Impedans 100 MHz
    120 Ω
  • Yttre höjd
    23.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit med hölje 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Prisintervall
28,1906 kr - 25,3715 kr

Lagernivåer
1840 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    90 Ω
  • Impedans 100 MHz
    140 Ω
  • Yttre höjd
    22.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10433577

Prisintervall
1,2128 kr - 1,0916 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    26 Ω
  • Impedans 100 MHz
    49 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Prisintervall
25,3989 kr - 22,8589 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    150 Ω
  • Impedans 100 MHz
    260 Ω
  • Yttre höjd
    20.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Prisintervall
9,1709 kr - 8,2537 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    50 Ω
  • Impedans 100 MHz
    82 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Prisintervall
0,7932 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    31 Ω
  • Impedans 100 MHz
    51 Ω
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10433706

Prisintervall
1,1337 kr - 1,0204 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    23 Ω
  • Impedans 100 MHz
    46 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100