Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
50,0287 kr - 50,0287 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
69,8242 kr - 69,8242 kr 55 I lager
Screw
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
81,1148 kr - 81,1148 kr 423 I lager
Screw
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
81,0755 kr - 81,0755 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
33,2202 kr - 33,2202 kr 96 I lager
Adhesive
44.6 mm
Hörn
5.0 mm
66,8399 kr - 66,8399 kr Fråga angående leveranstidhär
Screw
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
70,0222 kr - 70,0222 kr 900 I lager
Screw
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
83,5022 kr - 83,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
54,815 kr - 54,815 kr 100 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
83,0766 kr - 83,0766 kr 100 I lager
Självhäftande dyna
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
35,7791 kr - 35,7791 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
71,1785 kr - 71,1785 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
7,3411 kr - 7,3411 kr 2720 I lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
34,37 kr - 34,37 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
46,1833 kr - 46,1833 kr 2378 I lager
Screw
40.0 mm
Rak
5.0 mm
35,1186 kr - 35,1186 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
39,9279 kr - 39,9279 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
48,3842 kr - 48,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
Snäppnit
40.0 mm
Rak
5.0 mm
28,2452 kr - 28,2452 kr 335 I lager
Adhesive
40.0 mm
Rak
5.0 mm
53,812 kr - 60,4566 kr 3190 I lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Prisintervall
50,0287 kr - 50,0287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312650

Prisintervall
69,8242 kr - 69,8242 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312674

Prisintervall
81,1148 kr - 81,1148 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312445

Prisintervall
81,0755 kr - 81,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm Nylon 6

10312506

Prisintervall
33,2202 kr - 33,2202 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312681

Prisintervall
66,8399 kr - 66,8399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312643

Prisintervall
70,0222 kr - 70,0222 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 40.0 mm Nylon 6

10312537

Prisintervall
83,5022 kr - 83,5022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 mm Nylon 6

10312568

Prisintervall
54,815 kr - 54,815 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

10312483

Prisintervall
83,0766 kr - 83,0766 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Prisintervall
35,7791 kr - 35,7791 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 40.0 mm Nylon 6

10312582

Prisintervall
71,1785 kr - 71,1785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Distans 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Prisintervall
7,3411 kr - 7,3411 kr

Lagernivåer
2720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Prisintervall
34,37 kr - 34,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Rak M3/#6 skruv (R)

10312735

Prisintervall
46,1833 kr - 46,1833 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Rak
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm Nylon 6

10312575

Prisintervall
35,1186 kr - 35,1186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312452

Prisintervall
39,9279 kr - 39,9279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Rak Snäppnit (R)

10312728

Prisintervall
48,3842 kr - 48,3842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Rak
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Rak Vidhäftande (R)

10312711

Prisintervall
28,2452 kr - 28,2452 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Rak
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Flexibla (R)

10111451

Prisintervall
60,4566 kr - 53,812 kr

Lagernivåer
3190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Flexible
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Antal i förpackningen
    100