Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
50,0287 kr - 50,0287 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
69,8242 kr - 69,8242 kr 55 I lager
Screw
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
43,5656 kr - 43,5656 kr 1196 I lager
Screw
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
45,0735 kr - 45,0735 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
33,2202 kr - 33,2202 kr 96 I lager
Adhesive
44.6 mm
Hörn
5.0 mm
81,1148 kr - 81,1148 kr 423 I lager
Screw
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
38,7997 kr - 38,7997 kr 731 I lager
Screw
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
63,9367 kr - 63,9367 kr 400 I lager
Adhesive
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
52,3177 kr - 52,3177 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
83,5022 kr - 83,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
66,8399 kr - 66,8399 kr Fråga angående leveranstidhär
Screw
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
55,6759 kr - 55,6759 kr 98 I lager
Screw
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
70,0222 kr - 70,0222 kr 900 I lager
Screw
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
81,0755 kr - 81,0755 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
111,4789 kr - 111,4789 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
53,812 kr - 60,4566 kr 3190 I lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
5,5471 kr - 6,2307 kr 9997 I lager
Itryckning
8.0 mm
Platt
3.7 mm
41,6992 kr - 41,6992 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
50,0287 kr - 50,0287 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
34,8408 kr - 34,8408 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Prisintervall
50,0287 kr - 50,0287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312650

Prisintervall
69,8242 kr - 69,8242 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312667

Prisintervall
43,5656 kr - 43,5656 kr

Lagernivåer
1196 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm (R)

10312551

Prisintervall
45,0735 kr - 45,0735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm Nylon 6

10312506

Prisintervall
33,2202 kr - 33,2202 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312674

Prisintervall
81,1148 kr - 81,1148 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312636

Prisintervall
38,7997 kr - 38,7997 kr

Lagernivåer
731 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

10312513

Prisintervall
63,9367 kr - 63,9367 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 35.0 mm Nylon 6

10312520

Prisintervall
52,3177 kr - 52,3177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 40.0 mm Nylon 6

10312537

Prisintervall
83,5022 kr - 83,5022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312681

Prisintervall
66,8399 kr - 66,8399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.5 mm Nylon 6

10312629

Prisintervall
55,6759 kr - 55,6759 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312643

Prisintervall
70,0222 kr - 70,0222 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312445

Prisintervall
81,0755 kr - 81,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312476

Prisintervall
111,4789 kr - 111,4789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Flexibla (R)

10111451

Prisintervall
60,4566 kr - 53,812 kr

Lagernivåer
3190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Flexible
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberguide Platt Snäppnit Modell 1 Nylon 6/6

10111468

Prisintervall
6,2307 kr - 5,5471 kr

Lagernivåer
9997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Platt
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Prisintervall
41,6992 kr - 41,6992 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 37.0 mm PA

10312490

Prisintervall
50,0287 kr - 50,0287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432587

Prisintervall
34,8408 kr - 34,8408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm