Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
81,1148 kr - 81,1148 kr 223 I lager
Screw
49.6 mm
Corner
12.0 mm
81,0755 kr - 81,0755 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Corner
8.0 mm
50,0287 kr - 50,0287 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
40.0 mm
Corner
5.5 mm
43,5656 kr - 43,5656 kr 296 I lager
Screw
44.6 mm
Corner
12.0 mm
45,0735 kr - 45,0735 kr 300 I lager
Adhesive
40.0 mm
Corner
8.0 mm
6,0355 kr - 6,9067 kr 111 I lager
Corner
7.0 mm
8,3521 kr - 8,3521 kr 3259 I lager
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
59,2191 kr - 59,2191 kr 300 I lager
Självhäftande dyna
40.0 mm
Rak
40.0 mm
34,37 kr - 34,37 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Corner
12.0 mm
37,9867 kr - 37,9867 kr Fråga angående leveranstidhär
Snap Fit
44.6 mm
Corner
12.0 mm
66,8399 kr - 66,8399 kr 90 I lager
Screw
40.0 mm
Corner
8.0 mm
41,6992 kr - 41,6992 kr 100 I lager
Snap Fit
40.0 mm
Corner
5.5 mm
53,812 kr - 60,4566 kr 3190 I lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
7,3794 kr - 7,3794 kr 767 I lager
Snap-Fit
8.0 mm
Fiber Guide Spacer
14.5 mm
55,6759 kr - 55,6759 kr 98 I lager
Screw
40.0 mm
Corner
5.0 mm
33,2202 kr - 33,2202 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
44.6 mm
Corner
5.0 mm
63,9367 kr - 63,9367 kr 400 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Corner
12.0 mm
52,3177 kr - 52,3177 kr Fråga angående leveranstidhär
Adhesive
44.6 mm
Corner
12.0 mm
38,7997 kr - 38,7997 kr 731 I lager
Screw
44.6 mm
Corner
4.8 mm
70,0222 kr - 70,0222 kr 83 I lager
Screw
49.6 mm
Corner
4.8 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm PA

10312674

Prisintervall
81,1148 kr - 81,1148 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312445

Prisintervall
81,0755 kr - 81,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 -37.0 mm PA

10312544

Prisintervall
50,0287 kr - 50,0287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm PA

10312667

Prisintervall
43,5656 kr - 43,5656 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm (R)

10312551

Prisintervall
45,0735 kr - 45,0735 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn 37.0 mm PA

10316177

Prisintervall
6,9067 kr - 6,0355 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Corner
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fiberguide Distans 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Prisintervall
8,3521 kr - 8,3521 kr

Lagernivåer
3259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Rak Självhäftande; snäppnit 40.0 mm (R)

10312704

Prisintervall
59,2191 kr - 59,2191 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Rak
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
Fiberguide Corner Snap Fit 30.0 mm PA

10641552

Prisintervall
34,37 kr - 34,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm PA

10312599

Prisintervall
37,9867 kr - 37,9867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm PA

10312681

Prisintervall
66,8399 kr - 66,8399 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm PA

10312605

Prisintervall
41,6992 kr - 41,6992 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Flexibla (R)

10111451

Prisintervall
60,4566 kr - 53,812 kr

Lagernivåer
3190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Flexible
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberguide Distans 14.5 mm 8.0 mm PA

10111475

Prisintervall
7,3794 kr - 7,3794 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Fiber Guide Spacer
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.5 mm PA

10312629

Prisintervall
55,6759 kr - 55,6759 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

10312506

Prisintervall
33,2202 kr - 33,2202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

10312513

Prisintervall
63,9367 kr - 63,9367 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 35.0 mm PA

10312520

Prisintervall
52,3177 kr - 52,3177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm PA

10312636

Prisintervall
38,7997 kr - 38,7997 kr

Lagernivåer
731 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm PA

10312643

Prisintervall
70,0222 kr - 70,0222 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Corner
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm