Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringsmetod | Total bredd | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2168 kr - 34,2168 kr | 1396 I lager |
Vidhäftande
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 114,8232 kr - 114,8232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 42,9502 kr - 42,9502 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 5,7135 kr - 6,4176 kr | 8097 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platt
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 51,5296 kr - 51,5296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,2165 kr - 7,1139 kr | 11 I lager |
|
|
Hörn
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,6026 kr - 8,6026 kr | 3259 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 85,5689 kr - 85,5689 kr | 100 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,8525 kr - 36,8525 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,6008 kr - 7,6008 kr | 767 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distans
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 35,886 kr - 35,886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 36,1721 kr - 36,1721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 29,0925 kr - 29,0925 kr | 335 I lager |
Vidhäftande
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 47,5688 kr - 47,5688 kr | 1778 I lager |
Skruv
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,5613 kr - 7,5613 kr | 4570 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 60,9957 kr - 60,9957 kr | 300 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,1783 kr - 40,1783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 49,8357 kr - 49,8357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Snäppnit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta