De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | h3 | Justeringstyp | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583,6832 kr - 778,1655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Med låsbult
|
46.0
|
||
| 442,8104 kr - 590,4139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
4.0
|
Med låsbult
|
24.0
|
||
| 583,6832 kr - 778,1655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Med låsbult
|
46.0
|
||
| 427,3416 kr - 569,7494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 497,6008 kr - 663,5072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
7.0
|
Med låsbult
|
36.0
|
||
| 1 025,4309 kr - 1 367,1625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 408,5664 kr - 544,7159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
5.0
|
Med låsbult
|
29.0
|
||
| 494,5307 kr - 659,3743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 535,6235 kr - 714,1647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 404,0793 kr - 538,8117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 464,6558 kr - 619,5804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
5.0
|
Med låsbult
|
29.0
|
||
| 476,5821 kr - 635,4035 kr | 2 I lager |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 605,2923 kr - 806,9777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
18.0
|
Med låsbult
|
67.0
|
||
| 723,139 kr - 964,1459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
23.0
|
Med låsbult
|
86.0
|
||
| 447,6518 kr - 596,9085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 618,6357 kr - 824,8082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 473,7481 kr - 631,6248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 575,0632 kr - 766,7115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 733,8845 kr - 978,4339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
18.0
|
Med låsbult
|
67.0
|
||
| 1 839,0213 kr - 2 451,989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta