Meny Sök

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material d2 d3 h1 Köp
2 131,2222 kr - 2 841,6679 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M30
70.0
Rostfritt stål
33
M50x1.5
123.0
552,0083 kr - 736,0111 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M5
25.0
Stål
5.5
M15x1.0
26.0
694,6248 kr - 926,09 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M8
32.0
Rostfritt stål
9.0
M20x1.0
43.0
739,4504 kr - 985,9339 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M6
32.0
Rostfritt stål
6.6
M20x1.0
43.0
865,6729 kr - 1 154,2305 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M4
25.0
Rostfritt stål
4.5
M15x1.0
50.0
1 424,7891 kr - 1 899,6424 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
102.0
1 944,2387 kr - 2 592,3183 kr Fråga angående leveranstidhär
123.0
M30
70.0
Rostfritt stål
33
M50x1.5
83.0
1 082,1197 kr - 1 442,7881 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
M10
45.0
Rostfritt stål
11.0
M30x1.5
79.0
703,3377 kr - 937,7836 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
M6
25.0
Rostfritt stål
6.6
M15x1.0
35.0
1 208,4569 kr - 1 611,1994 kr 1 I lager
102.0
M16
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
70.0
973,8963 kr - 1 298,452 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0
M6
32.0
Rostfritt stål
6.6
M20x1.0
63.0
1 016,773 kr - 1 355,6591 kr 16 I lager
54.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
79.0
1 334,6793 kr - 1 779,496 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M20
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
102.0
1 424,7891 kr - 1 899,6424 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M16
58.0
Rostfritt stål
17.5
M40x1.5
102.0
865,6729 kr - 1 154,2305 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M6
25.0
Rostfritt stål
6.5
M15x1.0
50.0
694,3955 kr - 925,8607 kr 7 I lager
26.0
M8
32.0
Rostfritt stål
9.0
M20x1.0
31.0
847,6738 kr - 1 130,1554 kr 8 I lager
79.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
54.0
973,8963 kr - 1 298,452 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M16
58.0
Rostfritt stål
17.5
M40x1.5
53.0
847,6738 kr - 1 130,1554 kr Fråga angående leveranstidhär
79.0
M12
45.0
Rostfritt stål
13.5
M30x1.5
54.0
1 208,4569 kr - 1 611,1994 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
70.0
  • av 6
Precisionsjusterare M30 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201999

Prisintervall
2 841,6679 kr - 2 131,2222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M5 25.0 26.0 Stål

20202262

Prisintervall
736,0111 kr - 552,0083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Precisionsjusterare M8 32.0 43.0 Rostfritt stål

20202187

Prisintervall
926,09 kr - 694,6248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Precisionsjusterare M6 32.0 43.0 Rostfritt stål

20201777

Prisintervall
985,9339 kr - 739,4504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M4 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201869

Prisintervall
1 154,2305 kr - 865,6729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M24 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201968

Prisintervall
1 899,6424 kr - 1 424,7891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M30 70.0 83.0 Rostfritt stål

20201852

Prisintervall
2 592,3183 kr - 1 944,2387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Precisionsjusterare M10 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201913

Prisintervall
1 442,7881 kr - 1 082,1197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M6 25.0 35.0 Rostfritt stål

20201760

Prisintervall
937,7836 kr - 703,3377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M16 58.0 70.0 Rostfritt stål

20201814

Prisintervall
1 611,1994 kr - 1 208,4569 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M6 32.0 63.0 Rostfritt stål

20201890

Prisintervall
1 298,452 kr - 973,8963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M16 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201937

Prisintervall
1 355,6591 kr - 1 016,773 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M20 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201951

Prisintervall
1 779,496 kr - 1 334,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M16 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201944

Prisintervall
1 899,6424 kr - 1 424,7891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M6 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201883

Prisintervall
1 154,2305 kr - 865,6729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M8 32.0 31.0 Rostfritt stål

20201418

Prisintervall
925,8607 kr - 694,3955 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Precisionsjusterare M16 45.0 54.0 Rostfritt stål

20201807

Prisintervall
1 130,1554 kr - 847,6738 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M16 58.0 53.0 Rostfritt stål

20201463

Prisintervall
1 298,452 kr - 973,8963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M12 45.0 54.0 Rostfritt stål

20201791

Prisintervall
1 130,1554 kr - 847,6738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Precisionsjusterare M24 58.0 70.0 Rostfritt stål

20201838

Prisintervall
1 611,1994 kr - 1 208,4569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0