Meny Sök

Fixing Clips

I lager

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Total diameter Fotdiameter Köp
13,4683 kr - 18,0939 kr 4 I lager
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
9,904 kr - 13,2779 kr 8 I lager
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
14,2846 kr - 19,0462 kr 31 I lager
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
Fästklämma 54.9 mm 7.0 mm Fjäderstål

10302033

Prisintervall
18,0939 kr - 13,4683 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    54.9 mm
  • Stommens höjd
    7.0 mm
  • Fotdiameter
    45.7 mm
  • Används med
    551002, 551003 och 551014
  • Commodity Code
    8301300000
Fästklämma 30.9 mm 6.0 mm Fjäderstål

10302019

Prisintervall
13,2779 kr - 9,904 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Stommens höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    24.7 mm
  • Används med
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Commodity Code
    8301300000
Fästklämma 44.5 mm 7.0 mm Fjäderstål

10302026

Prisintervall
19,0462 kr - 14,2846 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    44.5 mm
  • Stommens höjd
    7.0 mm
  • Fotdiameter
    36.7 mm
  • Används med
    551000, 551001,551058 och 551013
  • Commodity Code
    8301300000