De används för placering, positionering, indexering och säkring. Våra indexbultar möjliggör snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. Passar för gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5409
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Spetsens material | Slutlig ändkraft | Spetstyp | Initial ändkraft | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10270561 | 112,6062 kr - 112,6062 kr | 988 I lager |
M12 x 1.5
|
Brunerat stål
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Brunerat stål
|
|
| 27,4568 kr - 27,4568 kr | 160 I lager |
M10
|
Rostfritt stål
|
50.00 N
50.00 N
|
Kula
|
35.00 N
35.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 14,5413 kr - 14,5413 kr | 228 I lager |
M10
|
Brunerat stål
|
70.00 N
70.00 N
|
Kula
|
40.00 N
40.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 8,8777 kr - 8,8777 kr | 97 I lager |
M3
|
Brunerat stål
|
5.0 N
5.0 N
|
Kula
|
3.0 N
3.0 N
|
Brunerat stål
|
||
| 54,3033 kr - 54,3033 kr | 7 I lager |
M16
|
Rostfritt stål
|
140.00 N
140.00 N
|
Kula
|
85.00 N
85.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 9,9396 kr - 9,9396 kr | 478 I lager |
M4
|
Brunerat stål
|
8.00 N
8.00 N
|
Kula
|
5.00 N
5.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 18,679 kr - 18,679 kr | 1013 I lager |
M6
|
Rostfritt stål
|
18.00 N
18.00 N
|
Kula
|
10.00 N
10.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 12,5781 kr - 12,5781 kr | 20 I lager |
M8
|
Brunerat stål
|
45.00 N
45.00 N
|
Kula
|
30.00 N
30.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 136,3151 kr - 136,3151 kr | 68 I lager |
M16 x 1.5
|
Brunerat stål
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
13.00 N
13.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 16,2784 kr - 16,2784 kr | 8 I lager |
M12
|
Brunerat stål
|
80.00 N
80.00 N
|
Kula
|
50.00 N
50.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 15,37 kr - 15,37 kr | 600 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
4.00 N
4.00 N
|
Kula
|
2.00 N
2.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 225,1527 kr - 225,1527 kr | 5 I lager |
M12 x 1.5
|
Rostfritt stål
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 108,13 kr - 108,13 kr | 177 I lager |
M10 x 1.0
|
Brunerat stål
|
25.0 N
25.0 N
|
Pin
|
8.0 N
8.0 N
|
Brunerat stål
|
||
| 111,0693 kr - 111,0693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
Brunerat stål
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
11.00 N
11.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 10270608 | 348,1138 kr - 348,1138 kr | 1 I lager |
M16 x 1.5
|
Rostfritt stål
|
35.00 N
35.00 N
|
Pin
|
17.00 N
17.00 N
|
Rostfritt stål
|
|
| 180,7787 kr - 180,7787 kr | 48 I lager |
M10 x 1.0
|
Rostfritt stål
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 126,2315 kr - 126,2315 kr | 3 I lager |
M16 x 1.5
|
Brunerat stål
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
10.00 N
10.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 15,8987 kr - 15,8987 kr | 119 I lager |
M5
|
Rostfritt stål
|
11.00 N
11.00 N
|
Kula
|
7.00 N
7.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 66,369 kr - 66,369 kr | 78 I lager |
M20
|
Rostfritt stål
|
100.00 N
100.00 N
|
Kula
|
60.00 N
60.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 29,6324 kr - 29,6324 kr | 50 I lager |
M20
|
Brunerat stål
|
95.00 N
95.00 N
|
Kula
|
55.00 N
55.00 N
|
Brunerat stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta