De används för placering, positionering, indexering och säkring. Våra indexbultar möjliggör snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. Passar för gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5409
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Spetsens material | Slutlig ändkraft | Spetstyp | Initial ändkraft | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5085 kr - 15,5085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Rostfritt stål
|
6.00 N
6.00 N
|
Kula
|
3.00 N
3.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 27,4568 kr - 27,4568 kr | 160 I lager |
M10
|
Rostfritt stål
|
50.00 N
50.00 N
|
Kula
|
35.00 N
35.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 225,1527 kr - 225,1527 kr | 5 I lager |
M12 x 1.5
|
Rostfritt stål
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 16,2784 kr - 16,2784 kr | 8 I lager |
M12
|
Brunerat stål
|
80.00 N
80.00 N
|
Kula
|
50.00 N
50.00 N
|
Brunerat stål
|
||
| 15,37 kr - 15,37 kr | 600 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
4.00 N
4.00 N
|
Kula
|
2.00 N
2.00 N
|
Rostfritt stål
|
||
| 9,9396 kr - 9,9396 kr | 478 I lager |
M4
|
Brunerat stål
|
8.00 N
8.00 N
|
Kula
|
5.00 N
5.00 N
|
Brunerat stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta