Meny Sök

Fjäderbelastade bultar som kan dras ut för hand - Dragring/handutdragbar

I lager

Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.

Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.

Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.

  • Hylsmaterial: nickelpläterat stål
  • Stiftmaterial: rostfritt stål


Serienummer: SR5407

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek på stomme Gängstorlek, tapp Köp
46,8508 kr - 46,8508 kr 358 I lager
M10
6.0
10270943 37,7943 kr - 37,7943 kr 317 I lager
M8
5.0
64,7417 kr - 64,7417 kr 485 I lager
M12
8.0
10270936 37,3858 kr - 37,3858 kr 376 I lager
M6
4.0
Spärrstift 24.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10270950

Prisintervall
46,8508 kr - 46,8508 kr

Lagernivåer
358 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    18.0 N
  • Initial ändkraft
    6.0 N
Spärrstift 18.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10270943

Prisintervall
37,7943 kr - 37,7943 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    29.0 N
  • Initial ändkraft
    8.0 N
Spärrstift 30.0 mm M12 Rostfritt stål Grå

10270967

Prisintervall
64,7417 kr - 64,7417 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    18.0 N
  • Initial ändkraft
    7.0 N
Spärrstift 14.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

10270936

Prisintervall
37,3858 kr - 37,3858 kr

Lagernivåer
376 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    14.0 N
  • Initial ändkraft
    5.0 N