Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Expanderbar passform

I lager

Dessa expanderande spärrstift används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.

Materialet innebär utmärkt styrka under olika förhållanden och temperaturer liksom korrosionsresistens, styrning och stabilitet. Kommer snabbt och lätt i produktion och montage. Man slipper kostnaden för superexakta maskiner och komponentförberedelser.

För optimala resultat rekommenderar vi användning som en engångsinstallation eftersom upprepade installationer och avinstallationer kan, kan på grund av plastutmattning, minska förmågan att expandera i hål med vidare toleranser. Klarar temperaturer från -30 C till +50 C. Perfekt för tillämpningar i gjutna komponenter av plast för maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.
  • Tål temperaturer från -30 C till +50 C.
Material: Termoplast Färg: Svart Serienummer: SR32302

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Typ l1 ±0.2 d2 Köp
11,9264 kr - 15,9412 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
15,705 kr - 20,9007 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
14,7603 kr - 19,6017 kr 2867 I lager
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
17,0039 kr - 22,6719 kr 66 I lager
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
27,2771 kr - 36,3695 kr 32 I lager
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
14,4061 kr - 19,1294 kr 249 I lager
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
12,9891 kr - 17,2401 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
12,6349 kr - 16,8858 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
24,3251 kr - 32,3547 kr 12 I lager
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
15,1146 kr - 20,0741 kr 49 I lager
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Termoplast

20252823

Prisintervall
15,9412 kr - 11,9264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Termoplast

20252861

Prisintervall
20,9007 kr - 15,705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Termoplast

20252793

Prisintervall
19,6017 kr - 14,7603 kr

Lagernivåer
2867 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Termoplast

20252809

Prisintervall
22,6719 kr - 17,0039 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Spärrstift 10.0 8..0 13.5 Termoplast

20252786

Prisintervall
36,3695 kr - 27,2771 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Termoplast

20252847

Prisintervall
19,1294 kr - 14,4061 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Termoplast

20252779

Prisintervall
17,2401 kr - 12,9891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Termoplast

20252830

Prisintervall
16,8858 kr - 12,6349 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Spärrstift 10.0 8..0 13.5 Termoplast

20252762

Prisintervall
32,3547 kr - 24,3251 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Termoplast

20252854

Prisintervall
20,0741 kr - 15,1146 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0