Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Keramisk kula med fördjupning

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med keramisk kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en keramisk kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion men minskar ändå risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
  • Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion och minskar risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR32102

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 Slag s1 Fjäderbelastning d1 d2 Köp
89,7294 kr - 138,1188 kr 1 I lager
19.0
1.5
2.0
Normal
M10
6.0
65,9529 kr - 101,4385 kr 7 I lager
12.0
0.8
0.9
Increased
M5
3.0
60,6958 kr - 93,4333 kr 6 I lager
12.0
0.8
0.9
Normal
M5
3.0
66,5503 kr - 102,3943 kr 5 I lager
14.0
1.0
1.0
Increased
M6
3.5
73,2412 kr - 112,6696 kr 2 I lager
16.0
1.2
1.5
Normal
M8
4.5
177,7862 kr - 273,4897 kr 3 I lager
24.0
2.0
3.5
Normal
M16
10.0
140,0305 kr - 215,4224 kr 3 I lager
22.0
2.0
2.5
Increased
M12
8.0
129,1578 kr - 198,6952 kr 3 I lager
22.0
2.0
2.5
Normal
M12
8.0
79,4542 kr - 122,228 kr 2 I lager
16.0
1.2
1.5
Increased
M8
4.5
61,7711 kr - 95,106 kr 5 I lager
14.0
1.0
1.0
Normal
M6
3.5
93,9112 kr - 144,4513 kr 9 I lager
19.0
1.5
2.0
Increased
M10
6.0
58,1867 kr - 89,4905 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
0.6
0.8
Normal
M4
2.5
188,6589 kr - 290,2169 kr 2 I lager
24.0
2.0
3.5
Increased
M16
10.0
Spärrstift M10 6.0 19.0 Rostfritt stål

20272722

Prisintervall
138,1188 kr - 89,7294 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Slag s1
    2.0
Spärrstift M5 3.0 12.0 Rostfritt stål

20272753

Prisintervall
101,4385 kr - 65,9529 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Slag s1
    0.9
Spärrstift M5 3.0 12.0 Rostfritt stål

20272685

Prisintervall
93,4333 kr - 60,6958 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Slag s1
    0.9
Spärrstift M6 3.5 14.0 Rostfritt stål

20272760

Prisintervall
102,3943 kr - 66,5503 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Slag s1
    1.0
Spärrstift M8 4.5 16.0 Rostfritt stål

20272661

Prisintervall
112,6696 kr - 73,2412 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Slag s1
    1.5
Spärrstift M16 10.0 24.0 Rostfritt stål

20272746

Prisintervall
273,4897 kr - 177,7862 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Slag s1
    3.5
Spärrstift M12 8.0 22.0 Rostfritt stål

20272784

Prisintervall
215,4224 kr - 140,0305 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Slag s1
    2.5
Spärrstift M12 8.0 22.0 Rostfritt stål

20272739

Prisintervall
198,6952 kr - 129,1578 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Slag s1
    2.5
Spärrstift M8 4.5 16.0 Rostfritt stål

20272678

Prisintervall
122,228 kr - 79,4542 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Slag s1
    1.5
Spärrstift M6 3.5 14.0 Rostfritt stål

20272692

Prisintervall
95,106 kr - 61,7711 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Slag s1
    1.0
Spärrstift M10 6.0 19.0 Rostfritt stål

20272777

Prisintervall
144,4513 kr - 93,9112 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Slag s1
    2.0
Spärrstift M4 2.5 9.0 Rostfritt stål

20272715

Prisintervall
89,4905 kr - 58,1867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Slag s1
    0.8
Spärrstift M16 10.0 24.0 Rostfritt stål

20272708

Prisintervall
290,2169 kr - 188,6589 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Slag s1
    3.5