Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 s1 Material Fjäderbelastning d1 d2 t Köp
216,9756 kr - 333,8271 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
5.0
303 Rostfritt stål
Normal
M16
7.5
2.5
35,844 kr - 55,0802 kr 203 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Normal
M8
3.5
1.4
92,4775 kr - 142,3006 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
3.0
303 Rostfritt stål
Normal
M8
3.8
1.4
67,1477 kr - 103,2307 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
3.0
Svart stål
Increased
M8
3.8
1.4
134,415 kr - 206,7004 kr 31 I lager
40.0
7.0
Svart stål
Increased
M20
10.0
3.0
40,5037 kr - 62,249 kr 10 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Increased
M8
3.5
1.4
73,9581 kr - 113,8644 kr 7 I lager
32.0
5.0
Svart stål
Normal
M16
7.5
2.5
45,8803 kr - 70,6126 kr 2 I lager
12.0
1.0
Svart stål
Normal
M3
1.0
0.5
53,766 kr - 82,7996 kr 10 I lager
28.0
4.0
Svart stål
Normal
M12
6.0
2.0
40,9816 kr - 62,9659 kr 19 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Normal
M8
3.5
1.4
178,5031 kr - 274,6845 kr 130 I lager
52.0
10.0
Svart stål
Normal
M24
12.0
3.0
31,6622 kr - 48,7478 kr 7 I lager
15.0
1.5
Svart stål
Normal
M4
1.5
0.6
33,0959 kr - 50,8984 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
2.3
Svart stål
Increased
M5
2.4
0.8
29,2726 kr - 45,0439 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
2.3
Svart stål
Normal
M5
2.4
0.8
40,9816 kr - 62,9659 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
Svart stål
Normal
M10
4.0
1.4
33,8128 kr - 52,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2.5
Svart stål
Increased
M6
2.7
0.9
99,1684 kr - 152,5759 kr 1 I lager
35.0
4.0
Svart stål
Increased
M12
6.0
2.0
67,7451 kr - 104,1865 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
3.5
Svart stål
Normal
M10
4.0
1.4
70,9711 kr - 109,2047 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2.5
303 Rostfritt stål
Normal
M6
2.7
0.9
123,6618 kr - 190,3316 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
303 Rostfritt stål
Normal
M12
6.0
2.0
  • av 4
Spärrstift M16 7.5 40.0 303 Rostfritt stål

20254483

Prisintervall
333,8271 kr - 216,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 Svart stål

20253912

Prisintervall
55,0802 kr - 35,844 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M8 3.8 26.0 303 Rostfritt stål

20254452

Prisintervall
142,3006 kr - 92,4775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M8 3.8 26.0 Svart stål

20254414

Prisintervall
103,2307 kr - 67,1477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M20 10.0 40.0 Svart stål

20254032

Prisintervall
206,7004 kr - 134,415 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 Svart stål

20253998

Prisintervall
62,249 kr - 40,5037 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M16 7.5 32.0 Svart stål

20253943

Prisintervall
113,8644 kr - 73,9581 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M3 1.0 12.0 Svart stål

20253875

Prisintervall
70,6126 kr - 45,8803 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Spärrstift M12 6.0 28.0 Svart stål

20253936

Prisintervall
82,7996 kr - 53,766 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 Svart stål

20254087

Prisintervall
62,9659 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M24 12.0 52.0 Svart stål

20253967

Prisintervall
274,6845 kr - 178,5031 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Spärrstift M4 1.5 15.0 Svart stål

20253882

Prisintervall
48,7478 kr - 31,6622 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Spärrstift M5 2.4 18.0 Svart stål

20253974

Prisintervall
50,8984 kr - 33,0959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M5 2.4 18.0 Svart stål

20253899

Prisintervall
45,0439 kr - 29,2726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M10 4.0 22.0 Svart stål

20253929

Prisintervall
62,9659 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M6 2.7 20.0 Svart stål

20253981

Prisintervall
52,0932 kr - 33,8128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M12 6.0 35.0 Svart stål

20254438

Prisintervall
152,5759 kr - 99,1684 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M10 4.0 28.0 Svart stål

20254384

Prisintervall
104,1865 kr - 67,7451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Spärrstift M6 2.7 20.0 303 Rostfritt stål

20254148

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Rostfritt stål

20254254

Prisintervall
190,3316 kr - 123,6618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0