Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 s1 Material Fjäderbelastning d1 d2 t Köp
92,597 kr - 142,4201 kr 2 I lager
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Normal
M10
4.0
1.4
131,7864 kr - 202,7575 kr 20 I lager
35.0
4.0
303 Rostfritt stål
Normal
M12
6.0
2.0
185,0745 kr - 284,7208 kr 17 I lager
32.0
5.0
303 Rostfritt stål
Normal
M16
7.5
2.5
92,597 kr - 142,4201 kr 14 I lager
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Normal
M10
4.0
1.4
48,3894 kr - 74,436 kr 7 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Normal
M10
4.0
1.4
70,9711 kr - 109,2047 kr 55 I lager
18.0
2.3
303 Rostfritt stål
Normal
M5
2.4
0.8
185,0745 kr - 284,7208 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
5.0
303 Rostfritt stål
Normal
M16
7.5
2.5
82,6801 kr - 127,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
5.0
Svart stål
Increased
M16
7.5
2.5
195,8277 kr - 301,209 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0
10.0
Svart stål
Increased
M24
12.0
3.0
70,9711 kr - 109,2047 kr 5 I lager
18.0
2.3
303 Rostfritt stål
Normal
M5
2.4
0.8
44,4465 kr - 68,462 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
Svart stål
Increased
M10
4.0
1.4
59,8594 kr - 91,9996 kr 23 I lager
28.0
4.0
Svart stål
Normal
M12
6.0
2.0
29,2726 kr - 45,0439 kr 548 I lager
20.0
2.5
Svart stål
Normal
M6
2.7
0.9
33,3349 kr - 51,2569 kr 37 I lager
18.0
2.3
Svart stål
Normal
M5
2.4
0.8
81,8438 kr - 125,9319 kr 2 I lager
32.0
5.0
Svart stål
Normal
M16
7.5
2.5
128,5604 kr - 197,8588 kr 72 I lager
40.0
7.0
Svart stål
Normal
M20
10.0
3.0
35,844 kr - 55,0802 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
1.5
Svart stål
Normal
M4
1.5
0.6
306,3467 kr - 471,2291 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
7.0
303 Rostfritt stål
Normal
M20
10.0
3.0
81,1269 kr - 124,7371 kr 3 I lager
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Normal
M8
3.5
1.4
70,9711 kr - 109,2047 kr 25 I lager
15.0
1.5
303 Rostfritt stål
Normal
M4
1.5
0.6
  • av 4
Spärrstift M10 4.0 22.0 303 Rostfritt stål

20254162

Prisintervall
142,4201 kr - 92,597 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M12 6.0 35.0 303 Rostfritt stål

20254476

Prisintervall
202,7575 kr - 131,7864 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M16 7.5 32.0 303 Rostfritt stål

20254261

Prisintervall
284,7208 kr - 185,0745 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M10 4.0 22.0 303 Rostfritt stål

20254247

Prisintervall
142,4201 kr - 92,597 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M10 4.0 22.0 Svart stål

20254094

Prisintervall
74,436 kr - 48,3894 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M5 2.4 18.0 303 Rostfritt stål

20254216

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M16 7.5 32.0 303 Rostfritt stål

20254186

Prisintervall
284,7208 kr - 185,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M16 7.5 32.0 Svart stål

20254025

Prisintervall
127,2462 kr - 82,6801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M24 12.0 52.0 Svart stål

20254049

Prisintervall
301,209 kr - 195,8277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Spärrstift M5 2.4 18.0 303 Rostfritt stål

20254131

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M10 4.0 22.0 Svart stål

20254001

Prisintervall
68,462 kr - 44,4465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M12 6.0 28.0 Svart stål

20254100

Prisintervall
91,9996 kr - 59,8594 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M6 2.7 20.0 Svart stål

20253905

Prisintervall
45,0439 kr - 29,2726 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M5 2.4 18.0 Svart stål

20254063

Prisintervall
51,2569 kr - 33,3349 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M16 7.5 32.0 Svart stål

20254117

Prisintervall
125,9319 kr - 81,8438 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M20 10.0 40.0 Svart stål

20253950

Prisintervall
197,8588 kr - 128,5604 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Spärrstift M4 1.5 15.0 Svart stål

20254056

Prisintervall
55,0802 kr - 35,844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Spärrstift M20 10.0 40.0 303 Rostfritt stål

20254193

Prisintervall
471,2291 kr - 306,3467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 303 Rostfritt stål

20254155

Prisintervall
124,7371 kr - 81,1269 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M4 1.5 15.0 303 Rostfritt stål

20254124

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5