Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.
Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | s1 | Material | Fjäderbelastning | d1 | d2 | t | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245,4347 kr - 327,2082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
96,3719 kr - 128,5338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
2.5
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
245,4347 kr - 327,2082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
Increased
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
166,1702 kr - 221,5983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
Increased
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
165,4859 kr - 220,5719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
96,3719 kr - 128,5338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
2.5
|
303 Rostfritt stål
|
Increased
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
96,3719 kr - 128,5338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
2.3
|
303 Rostfritt stål
|
Increased
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta