Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning
Material: Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32150
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Slag s1 | Fjäderbelastning | n1 | d1 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7895 kr - 31,9011 kr | 127 I lager |
19.0
|
Svart stål
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
16,7272 kr - 25,8076 kr | 12 I lager |
12.0
|
Svart stål
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
31,3037 kr - 48,1504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
Svart stål
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
152,5759 kr - 234,7782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
Rostfritt stål
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
62,727 kr - 96,4203 kr | 7 I lager |
19.0
|
Rostfritt stål
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
39,6673 kr - 61,0542 kr | 2 I lager |
14.0
|
Rostfritt stål
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
228,0873 kr - 350,9127 kr | 30 I lager |
34.0
|
Rostfritt stål
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
39,6673 kr - 61,0542 kr | 153 I lager |
9.0
|
Rostfritt stål
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
53,4075 kr - 82,2022 kr | 150 I lager |
16.0
|
Rostfritt stål
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
65,9529 kr - 101,4385 kr | 198 I lager |
19.0
|
Rostfritt stål
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
233,9418 kr - 359,9932 kr | 1 I lager |
34.0
|
Rostfritt stål
|
8.0
|
Increased
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
16,4882 kr - 25,4492 kr | 50 I lager |
14.0
|
Svart stål
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
43,9686 kr - 67,6256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
Rostfritt stål
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
24,9713 kr - 38,353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.0
|
Svart stål
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
79,0957 kr - 121,6306 kr | 123 I lager |
22.0
|
Rostfritt stål
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
105,7398 kr - 162,6122 kr | 2 I lager |
24.0
|
Rostfritt stål
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
93,9112 kr - 144,4513 kr | 20 I lager |
30.0
|
Svart stål
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
18,1609 kr - 27,9583 kr | 204 I lager |
16.0
|
Svart stål
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
83,8749 kr - 129,0384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
Rostfritt stål
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
138,3578 kr - 212,9133 kr | 40 I lager |
34.0
|
Svart stål
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta