Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

I lager

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32150

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Material Slag s1 Fjäderbelastning n1 d1 d2 Köp
31,3037 kr - 48,1504 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
Svart stål
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
37,5167 kr - 57,7088 kr 1 I lager
22.0
Svart stål
3.5
Increased
2.0
M12
6.2
43,9686 kr - 67,6256 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
Rostfritt stål
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
152,5759 kr - 234,7782 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
Rostfritt stål
6.5
Increased
2.5
M20
10.0
53,4075 kr - 82,2022 kr 150 I lager
16.0
Rostfritt stål
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
146,8409 kr - 225,8172 kr 27 I lager
30.0
Rostfritt stål
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
21,8648 kr - 33,5738 kr 16 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Increased
1.2
M8
3.8
87,2204 kr - 134,176 kr 31 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
39,6673 kr - 61,0542 kr 153 I lager
9.0
Rostfritt stål
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
56,275 kr - 86,5035 kr 1 I lager
16.0
Rostfritt stål
2.0
Increased
1.2
M8
3.8
  • av 2
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253608

Prisintervall
48,1504 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253677

Prisintervall
57,7088 kr - 37,5167 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M6 2.7 14.0 Rostfritt stål

20253806

Prisintervall
67,6256 kr - 43,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M20 10.0 30.0 Rostfritt stål

20253851

Prisintervall
234,7782 kr - 152,5759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M8 3.8 16.0 Rostfritt stål

20253745

Prisintervall
82,2022 kr - 53,4075 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M20 10.0 30.0 Rostfritt stål

20253783

Prisintervall
225,8172 kr - 146,8409 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253653

Prisintervall
33,5738 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253622

Prisintervall
134,176 kr - 87,2204 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M4 1.8 9.0 Rostfritt stål

20253714

Prisintervall
61,0542 kr - 39,6673 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Spärrstift M8 3.8 16.0 Rostfritt stål

20253813

Prisintervall
86,5035 kr - 56,275 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2