Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total kroppslängd | Total kroppsbredd | Slutför | Bultdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,9926 kr - 426,2844 kr | 359 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 150,3793 kr - 298,0009 kr | 253 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10095676 | 82,3735 kr - 128,1367 kr | 128 I lager |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10208052 | 73,9144 kr - 155,2204 kr | 89 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10281284 | 781,1968 kr - 1 547,6143 kr | 5 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 129,2609 kr - 271,4479 kr | 15 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 216,2738 kr - 454,175 kr | 262 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10095669 | 55,7029 kr - 86,649 kr | 5 I lager |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10208038 | 130,7415 kr - 274,5573 kr | 192 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 74,6684 kr - 156,8038 kr | 93 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 302,0516 kr - 634,3084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10352595 | 300,0774 kr - 630,1626 kr | 49 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodiserad
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
| 443,2064 kr - 930,7335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Rå
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10352588 | 300,0774 kr - 630,1626 kr | 50 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodiserad
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
| 285,60 kr - 599,76 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Rå
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta