Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.
Serienummer: SR5528
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Regelmaterial | Höljets material | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
18,7411 kr - 20,6825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
20,7521 kr - 25,5072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta