Fjäderbelastade spärrstift, med en kula och sexkantig insats, används för att lokalisera, applicera tryck och avlyftbara. De består av tre komponenter: gängad kropp, rostfritt stål kula och fjädrande mekanism. Fjädern möjliggör snabb lokalisering och indexering.
Den hexagonala kontaktdesignen möjliggör enkel installation och justering med hjälp av standard hexagonnycklar, vilket säkerställer en säker passform och effektiv hantering anpassad efter individuella behov. Den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsbeständighet, vilket säkerställer kolvarnas långvarighet och tillförlitlighet, även i tuffa miljöer. Den släta ytan på den rostfritt stål möjliggör lågfriktionskontakt som minskar slitage och förbättrar livslängden för både kolven och dess passande komponenter.
Den gängade kroppen förenklar integrationen i befintliga system eller strukturer. Alternativ för 'normal' fjädring och 'ökat' kan anpassas efter tillämpningen.
Material: Svärtat stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SR31500
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Fjäderbelastning F1 ≈ N | Fjäderbelastning F2 ≈ N | Material | Slag s1 | d1 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,278 kr - 118,9982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Rostfritt stål
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 31,3648 kr - 41,8197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Svärtat stål
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 35,4763 kr - 47,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Svärtat stål
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 81,9948 kr - 109,3656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta