Meny Sök

Fläktfästen - Elastomer

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, och skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRFMB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal fläkttjocklek Håldiameter Huvuddiameter Köp
2,4557 kr - 3,1121 kr 46610 I lager
3.5 mm
8.0 mm
2,2338 kr - 2,5445 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
8.0 mm
3,5948 kr - 4,5284 kr 172603 I lager
51.0 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,4557 kr - 2,8255 kr 25009 I lager
4.3 mm
8.0 mm
1,4335 kr - 2,1954 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
10.3 mm
2,2338 kr - 2,5445 kr 93001 I lager
5.0 mm
8.0 mm
2,5412 kr - 5,2544 kr 9626 I lager
3.5 mm
8.0 mm
2,393 kr - 4,0247 kr 36332 I lager
5.0 mm
10.3 mm
4,0299 kr - 4,4776 kr Fråga angående leveranstidhär
51. mm
8.0 mm
2,4414 kr - 4,1864 kr 83026 I lager
5.0 mm
10.3 mm
1,9308 kr - 1,9308 kr 5868 I lager
5.0 mm
10.3 mm
8,5508 kr - 8,5508 kr 999 I lager
5.2 mm
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
5.0 mm
8.0 mm
18,6401 kr - 18,6401 kr 970 I lager
5.0 mm
8.1 mm
10313350 Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Fläktmontering 56.0 mm Silikongummi Svart

10313268

Prisintervall
3,1121 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
46610 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Typ
    3
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    56.0 mm
Fläktmontering 32.3 mm EPDM Svart

10313237

Prisintervall
2,5445 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    1
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    32.3 mm
Brytbart fläktfäste av elastomer Svart 133.5 mm

10313312

Prisintervall
4,5284 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
172603 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklekar, fläktar
    25.0 - 51.0 mm
  • Allt material
    Silikongummi
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    133.5 mm
Fläktmontering 53.8 mm Silikongummi Svart

10313275

Prisintervall
2,8255 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
25009 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Typ
    3
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    53.8 mm
Fläktmontering 21.0 mm EPDM Svart

10313299

Prisintervall
2,1954 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    4
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Totallängd
    21.0 mm
Fläktmontering 32.3 mm EPDM Svart

10313206

Prisintervall
2,5445 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
93001 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    1
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    32.3 mm
Fläktmontering 73.0 mm Silikongummi Svart

10313282

Prisintervall
5,2544 kr - 2,5412 kr

Lagernivåer
9626 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Typ
    3
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    73.0 mm
Fläktmontering 22.2 mm EPDM Svart

10108901

Prisintervall
4,0247 kr - 2,393 kr

Lagernivåer
36332 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    2
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
Fläktmontering 51. mm 119.2 mm Silikongummi Svart

10313343

Prisintervall
4,4776 kr - 4,0299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklekar, fläktar
    10.0 - 51. mm
  • Allt material
    Silikongummi
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    119.2 mm
Fläktmontering 22.2 mm EPDM Svart

10313251

Prisintervall
4,1864 kr - 2,4414 kr

Lagernivåer
83026 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    2
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
Fläktmontering 21.0 mm EPDM Svart

10313305

Prisintervall
1,9308 kr - 1,9308 kr

Lagernivåer
5868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    4
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Totallängd
    21.0 mm
Fläktmontering 13.85 mm Silikongummi Svart

10313213

Prisintervall
8,5508 kr - 8,5508 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    5
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    13.85 mm
Fläktfäste - Bygel Svart

10313244


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Hårdhet
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktmontering 45.72 mm Silikongummi Svart

10313220

Prisintervall
18,6401 kr - 18,6401 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Typ
    6
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Totallängd
    45.72 mm
Fläktmontering 50.0 mm Silikongummi Grå

10313350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Silikongummi
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Hårdhet
    50 Shore