Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
10,3466 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
40.0 mm
Skruv
14,61 kr - 14,61 kr 1185 I lager
Stål
25.0 mm
Screw
83,3046 kr - 104,1308 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
162.0 mm
Skruv
10,9445 kr - 17,8099 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
60.0 mm
Skruv
30,8336 kr - 30,8336 kr Fråga angående leveranstidhär
Glass-Filled Nylon 6/6
80.0 mm
Screw
87,9008 kr - 87,9008 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
105.4 mm
Skruv
17,7589 kr - 17,7589 kr 3302 I lager
Stål
92.0 mm
Screw
14,0899 kr - 14,0899 kr 2500 I lager
Stål
40.0 mm
Screw
108,6229 kr - 296,4928 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
153.5 mm
Skruv
16,4098 kr - 16,4098 kr 7017 I lager
Stål
80.0 mm
Screw
95,3694 kr - 119,2118 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
162.0 mm
Skruv
37,6307 kr - 98,3282 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
120.0 mm
Skruv
30,7517 kr - 30,7517 kr 671 I lager
ABS
80.0 mm
Itryckning
16,4827 kr - 16,4827 kr 100 I lager
Stål
50.0 mm
Screw
101,6891 kr - 101,6891 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
240.0 mm
Skruv
17,9536 kr - 17,9536 kr 10128 I lager
Stål
60.0 mm
Screw
27,4125 kr - 27,4125 kr 182 I lager
Glass-Filled Nylon 6/6
60.0 mm
Screw
43,9665 kr - 43,9665 kr 1402 I lager
Stål
150.0 mm
Screw
15,081 kr - 24,4168 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
80.0 mm
Skruv
26,4095 kr - 26,4095 kr 58 I lager
Glass-Filled Nylon 6/6
40.0 mm
Screw
  • av 3
Fläktskydd Skruv 40.0 mm ABS Svart

10336021

Prisintervall
16,3736 kr - 10,3466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
Fläktskydd Skruv 25.0 mm Stål

10316795

Prisintervall
14,61 kr - 14,61 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.2 mm
  • Fläktstorlek
    25.0 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm Stål

10644621

Prisintervall
104,1308 kr - 83,3046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
  • Fläktstorlek
    162.0 mm
Fläktskydd Screw 60.0 mm ABS Svart

10642221

Prisintervall
17,8099 kr - 10,9445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
Fläktskydd Skruv 80.0 mm Nylon Svart

10317099

Prisintervall
30,8336 kr - 30,8336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.8 mm
Fläktskydd Screw 105.4 mm Stål

10636633

Prisintervall
87,9008 kr - 87,9008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    105.4 mm
  • Fläktstorlek
    105.4 mm
Fläktskydd Skruv 92.0 mm Stål

10316849

Prisintervall
17,7589 kr - 17,7589 kr

Lagernivåer
3302 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.5 mm
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
Fläktskydd Skruv 40.0 mm Stål

10316801

Prisintervall
14,0899 kr - 14,0899 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
Fläktskydd Skruv 153.5 mm Stål Krom

10336120

Prisintervall
296,4928 kr - 108,6229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    153.5 mm
Fläktskydd Skruv 80.0 mm Stål

10316832

Prisintervall
16,4098 kr - 16,4098 kr

Lagernivåer
7017 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.5 mm
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm Stål Krom

10635780

Prisintervall
119,2118 kr - 95,3694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
Fläktskydd Skruv 120.0 mm Stål

10336113

Prisintervall
98,3282 kr - 37,6307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    120.0 mm
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
Fläktskydd Itryckning 80.0 mm ABS Svart

10313015

Prisintervall
30,7517 kr - 30,7517 kr

Lagernivåer
671 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.0 mm
Fläktskydd Skruv 50.0 mm Stål

10316818

Prisintervall
16,4827 kr - 16,4827 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.1 mm
  • Fläktstorlek
    50.0 mm
Fläktskydd Screw 240.0 mm Stål

10633663

Prisintervall
101,6891 kr - 101,6891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    240.0 mm
  • Fläktstorlek
    240.0 mm
Fläktskydd Skruv 60.0 mm Stål

10316825

Prisintervall
17,9536 kr - 17,9536 kr

Lagernivåer
10128 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
Fläktskydd Skruv 60.0 mm Nylon Svart

10317082

Prisintervall
27,4125 kr - 27,4125 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.1 mm
Fläktskydd Skruv 150.0 mm Stål

10316788

Prisintervall
43,9665 kr - 43,9665 kr

Lagernivåer
1402 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.1 mm
  • Fläktstorlek
    150.0 mm
Fläktskydd Screw 80.0 mm ABS Svart

10635421

Prisintervall
24,4168 kr - 15,081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.4 mm
Svart Nylon Skruv Fläktskydd 40.0 mm

10317075

Prisintervall
26,4095 kr - 26,4095 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.2 mm