Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRRCOFM
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Fläktstorlek | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
102,4073 kr - 133,1438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Skruv
|
||
15,081 kr - 24,4168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Skruv
|
||
26,4095 kr - 26,4095 kr | 58 I lager |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
16,8045 kr - 27,074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skruv
|
||
16,4098 kr - 16,4098 kr | 7017 I lager |
Stål
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
38,1266 kr - 38,1266 kr | 3202 I lager |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Push-In
|
||
43,9665 kr - 43,9665 kr | 1402 I lager |
Stål
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Screw
|
||
36,0139 kr - 36,0139 kr | 500 I lager |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Push-In
|
||
18,9885 kr - 18,9885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
30,7517 kr - 30,7517 kr | 671 I lager |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Itryckning
|
||
17,7589 kr - 17,7589 kr | 3302 I lager |
Stål
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
14,61 kr - 14,61 kr | 1185 I lager |
Stål
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Screw
|
||
16,4827 kr - 16,4827 kr | 100 I lager |
Stål
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Screw
|
||
14,0899 kr - 14,0899 kr | 2500 I lager |
Stål
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
37,6307 kr - 98,3282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
108,6229 kr - 296,4928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Skruv
|
||
95,3694 kr - 119,2118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
83,3046 kr - 104,1308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
10,3466 kr - 16,3736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skruv
|
||
101,6891 kr - 101,6891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta