Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | Klassificering tryckklass | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5759 kr - 3,2971 kr | 3469 I lager |
Gul
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
3,1368 kr - 3,6387 kr | 3288 I lager |
Gul
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
2,7911 kr - 3,2709 kr | 1950 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
5,4303 kr - 10,056 kr | 6 I lager |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
10100516 | 3,4568 kr - 8,8926 kr | 850 I lager |
Gul
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
|
3,9483 kr - 4,0988 kr | 450 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
4,2655 kr - 4,3703 kr | 725 I lager |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
3,6824 kr - 4,5461 kr | 2987 I lager |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
2,7855 kr - 3,4474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
2,6773 kr - 3,4474 kr | 1284 I lager |
Gul
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
4,3087 kr - 6,7025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
2,0687 kr - 3,218 kr | 900 I lager |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
2,3256 kr - 3,6176 kr | 500 I lager |
Röd
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
2,9664 kr - 4,6144 kr | 360 I lager |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
1,9046 kr - 2,9628 kr | 2000 I lager |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
2,9478 kr - 4,5855 kr | 360 I lager |
Röd
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
2,4329 kr - 3,7846 kr | 200 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
2,8931 kr - 4,5004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
1,2206 kr - 1,8987 kr | 2000 I lager |
Röd
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
5,9627 kr - 6,6252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta