Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
2,6773 kr - 3,4474 kr 1284 I lager
Gul
12.7 mm
LDPE
3000
1
5,4303 kr - 10,056 kr 6 I lager
Gul
25.4 mm
LDPE
6000
2
3,9483 kr - 4,0988 kr 450 I lager
Blå
31.8 mm
PP
3000
1
2,7911 kr - 3,2709 kr 1950 I lager
Blå
19.1 mm
PP
3000
1
10100516 3,4568 kr - 8,8926 kr 850 I lager
Gul
31.8 mm
LDPE
6000
1
3,1368 kr - 3,6387 kr 3288 I lager
Gul
19.1 mm
LDPE
6000
1
3,3615 kr - 5,2291 kr 225 I lager
Röd
50.8 mm
LLDPE
6000
1
1,9046 kr - 2,9628 kr 2000 I lager
Blå
12.7 mm
LLDPE
3000
1
2,9478 kr - 4,5855 kr 360 I lager
Röd
38.1 mm
LLDPE
6000
1
2,1935 kr - 3,4122 kr 659 I lager
Röd
25.4 mm
LLDPE
6000
1
2,4298 kr - 3,7797 kr 760 I lager
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
2,9715 kr - 4,6224 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
2,5206 kr - 3,921 kr 400 I lager
Blå
50.8 mm
LLDPE
3000
1
2,3256 kr - 3,6176 kr 500 I lager
Röd
31.8 mm
LLDPE
6000
1
2,8931 kr - 4,5004 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
5,9627 kr - 6,6252 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
127 mm
LLDPE
3000
1
4,3087 kr - 6,7025 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.2 mm
LLDPE
3000
1
2,0687 kr - 3,218 kr 900 I lager
Blå
25.4 mm
LLDPE
3000
1
4,4573 kr - 6,9336 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
101.6 mm
LLDPE
3000
1
1,9903 kr - 3,096 kr 998 I lager
Blå
19.1 mm
LLDPE
3000
1
  • av 3
12.7 mm 3000 N/A Gul LDPE

10100417

Prisintervall
3,4474 kr - 2,6773 kr

Lagernivåer
1284 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in Gul LDPE

10100509

Prisintervall
10,056 kr - 5,4303 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    2
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Blå PP

10100486

Prisintervall
4,0988 kr - 3,9483 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå PP

10100448

Prisintervall
3,2709 kr - 2,7911 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Gul LDPE

10100516

Prisintervall
8,8926 kr - 3,4568 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
19.1 mm 6000 N/A Gul LDPE

10100493

Prisintervall
3,6387 kr - 3,1368 kr

Lagernivåer
3288 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 6000 Röd LLDPE

20592370

Prisintervall
5,2291 kr - 3,3615 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592172

Prisintervall
2,9628 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1.1/2 in 6000 Röd LLDPE

20592363

Prisintervall
4,5855 kr - 2,9478 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in 6000 Röd LLDPE

20592349

Prisintervall
3,4122 kr - 2,1935 kr

Lagernivåer
659 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592233

Prisintervall
3,7797 kr - 2,4298 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592271

Prisintervall
4,6224 kr - 2,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 3000 Blå LLDPE

20592257

Prisintervall
3,921 kr - 2,5206 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1.1/4 in 6000 Röd LLDPE

20592356

Prisintervall
3,6176 kr - 2,3256 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592264

Prisintervall
4,5004 kr - 2,8931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 5 in 3000 Blå LLDPE

20592318

Prisintervall
6,6252 kr - 5,9627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    127 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3 in 3000 Blå LLDPE

20592288

Prisintervall
6,7025 kr - 4,3087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in 3000 Blå LLDPE

20592196

Prisintervall
3,218 kr - 2,0687 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 4 in 3000 Blå LLDPE

20592301

Prisintervall
6,9336 kr - 4,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in 3000 Blå LLDPE

20592189

Prisintervall
3,096 kr - 1,9903 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1