Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

I lager

Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.
  • Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.
  • Fästelement behövs inte.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Nominell rörstorlek H d1 d2 OD Köp
68,2098 kr - 151,5773 kr 871 I lager
55.0 mm
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
8,6802 kr - 19,2895 kr 3500 I lager
30.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
7,0603 kr - 15,6896 kr 7096 I lager
20.0 mm
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
19,444 kr - 30,2462 kr 2545 I lager
44.0 mm
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
7,5701 kr - 16,8226 kr 4782 I lager
24.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
25,1269 kr - 39,0864 kr 3094 I lager
48.0 mm
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
14,2546 kr - 31,677 kr 5202 I lager
34.0 mm
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
54,5678 kr - 60,6309 kr 1397 I lager
50.0 mm
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
15,94 kr - 24,7955 kr 5475 I lager
44.0 mm
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
9,7597 kr - 21,6882 kr 4500 I lager
30.0 mm
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
37,6904 kr - 58,6296 kr 3373 I lager
50.0 mm
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
5,7907 kr - 12,8684 kr 720 I lager
20.0 mm
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
9,2617 kr - 20,5817 kr 2520 I lager
30.0 mm
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
6,4234 kr - 14,2743 kr 5378 I lager
20.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
12,5693 kr - 27,9318 kr 3452 I lager
34.0 mm
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
Flänsskydd DN 300, 12 in LDPE Gul

10337127

Prisintervall
151,5773 kr - 68,2098 kr

Lagernivåer
871 I lager
Egenskaper
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Flänsskydd DN 32, 1 1/4 in LDPE Gul

10306574

Prisintervall
19,2895 kr - 8,6802 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flänsskydd DN 20, 3/4 in LDPE Gul

10306550

Prisintervall
15,6896 kr - 7,0603 kr

Lagernivåer
7096 I lager
Egenskaper
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flänsskydd DN 125, 5 in LDPE Gul

10306635

Prisintervall
30,2462 kr - 19,444 kr

Lagernivåer
2545 I lager
Egenskaper
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flänsskydd DN 25, 1 in LDPE Gul

10306567

Prisintervall
16,8226 kr - 7,5701 kr

Lagernivåer
4782 I lager
Egenskaper
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Flänsskydd DN 150, 6 in LDPE Gul

10306642

Prisintervall
39,0864 kr - 25,1269 kr

Lagernivåer
3094 I lager
Egenskaper
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Flänsskydd DN 80, 3 in LDPE Gul

10306611

Prisintervall
31,677 kr - 14,2546 kr

Lagernivåer
5202 I lager
Egenskaper
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Flänsskydd DN 250, 10 in LDPE Gul

10306666

Prisintervall
60,6309 kr - 54,5678 kr

Lagernivåer
1397 I lager
Egenskaper
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Flänsskydd DN 100, 4 in LDPE Gul

10306628

Prisintervall
24,7955 kr - 15,94 kr

Lagernivåer
5475 I lager
Egenskaper
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flänsskydd DN 50, 2 in LDPE Gul

10306598

Prisintervall
21,6882 kr - 9,7597 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flänsskydd DN 200, 8 in LDPE Gul

10306659

Prisintervall
58,6296 kr - 37,6904 kr

Lagernivåer
3373 I lager
Egenskaper
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Flänsskydd DN 10, 3/8 in LDPE Gul

10306536

Prisintervall
12,8684 kr - 5,7907 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flänsskydd DN 40, 1 1/2 in LDPE Gul

10306581

Prisintervall
20,5817 kr - 9,2617 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flänsskydd DN 15, 1/2 in LDPE Gul

10306543

Prisintervall
14,2743 kr - 6,4234 kr

Lagernivåer
5378 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flänsskydd DN 65, 2 1/2 in LDPE Gul

10306604

Prisintervall
27,9318 kr - 12,5693 kr

Lagernivåer
3452 I lager
Egenskaper
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm