Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in. De har flexibla fenor som säkerställer en tät passform i borrhålet, varje gång. Det kräver inga fästen för montering.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | D | A | H | DIN | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,94 kr - 17,7111 kr | 1395 I lager |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 3,3958 kr - 7,5463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8412 kr - 9,0863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 78,6508 kr - 174,7796 kr | 400 I lager |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 4,8865 kr - 5,4295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,9561 kr - 19,9512 kr | 1085 I lager |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 2,8661 kr - 6,3692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,2546 kr - 31,677 kr | 1575 I lager |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 6,9492 kr - 7,7213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3312 kr - 5,1804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 25,5245 kr - 28,3605 kr | 850 I lager |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 3,9339 kr - 8,7421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 62,9206 kr - 69,9118 kr | 462 I lager |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 38,2866 kr - 42,5407 kr | 592 I lager |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 12,5693 kr - 13,9659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta