Utformad för att skydda den upphöjda ytan på en fläns från smuts, fukt, färg och sandblästring under produktion, hantering och transport. Ger en snug passform för bekväm skydd av delar, och är lätt att installera och ta bort. Sortimentet rymmer olika nominella diametrar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Specifikationer | d | Nominell rörstorlek | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8831 kr - 18,4849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 100
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 8,3172 kr - 12,938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 80
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 43,475 kr - 67,6278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 250
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 58,6912 kr - 91,2975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 300
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
| 14,866 kr - 23,1249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 125
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 4,1971 kr - 6,5288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 40
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 6,5487 kr - 10,1869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 65
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 3,8553 kr - 5,9971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 32
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 2,4942 kr - 3,8799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 20
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2133 kr - 8,1096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 50
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 23,8546 kr - 37,1071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 150
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 32,2037 kr - 50,0946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 200
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,2499 kr - 3,4999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 15
|
0.728 in
18.5 mm
|
1/2"
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,3451 kr - 5,2036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
DN 25
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta