Flatkabelklämmor är perfekta för flatkablar. De självhäftande PVC-klämmorna ger ett säkert montage och enkel installation tack vare den självhäftande basen. De har en låsande överdel för ökad kabelstabilitet. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Basens längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,4352 kr - 7,4352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 8,6858 kr - 8,6858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 11,1521 kr - 11,1521 kr | 500 I lager |
2 in
50.8 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta