Meny Sök

Flexibel lådspärr med hållare och fäste

I lager

Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.

Serienummer: SR5028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hållarens längd Monteringshål diameter Total bredd Total höjd Köp
269,7565 kr - 528,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
10272510 42,7132 kr - 83,8504 kr 29250 I lager
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
10272527 130,3491 kr - 255,4724 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
6.3 mm
26.5 mm
19.0 mm
46,1013 kr - 64,5418 kr Fråga angående leveranstidhär
18.9 mm
4.9 mm
20.0 mm
14.1 mm
183,5326 kr - 358,325 kr Fråga angående leveranstidhär
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
18.0 mm
74,9289 kr - 146,2858 kr Fråga angående leveranstidhär
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
Lådlås 117.4 - 128.0 mm Rostfritt stål

10272503

Prisintervall
528,7405 kr - 269,7565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Silver
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Hållarens längd
    29.3 mm
Lådlås 82.0-92.0 mm Mjukt stål

10272510

Prisintervall
83,8504 kr - 42,7132 kr

Lagernivåer
29250 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Silver
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Hållarens längd
    18.8 mm
Lådlås 82.0-92.0 mm Rostfritt stål

10272527

Prisintervall
255,4724 kr - 130,3491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Silver
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Hållarens längd
    18.8 mm
Excenterlås 82.0-89.0 mm Mjukt stål

10272473

Prisintervall
64,5418 kr - 46,1013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Silver
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Hållarens längd
    18.9 mm
Lådlås 96.0 - 121.7 mm Rostfritt stål

10272480

Prisintervall
358,325 kr - 183,5326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Silver
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Hållarens längd
    24.4 mm
Lådlås 117.4 - 128.0 mm Mjukt stål

10272497

Prisintervall
146,2858 kr - 74,9289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Silver
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Hållarens längd
    29.3 mm