Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
3 184,6681 kr - 3 184,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
1231.0 mm
170.0 mm
Polyeten
174,6374 kr - 178,1583 kr 214 I lager
305.0 mm
80.0 mm
Polyeten
230,0918 kr - 230,0918 kr 54 I lager
335.0 mm
100.0 mm
Polyeten
220,9375 kr - 225,3386 kr 3 I lager
334.0 mm
75.0 mm
Polyeten
2 488,7592 kr - 2 488,7592 kr 30 I lager
1026.0 mm
145.0 mm
Polyeten
4 393,9266 kr - 4 393,9266 kr 32 I lager
1371.6 mm
180.0 mm
Polyeten
2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr 2 I lager
872.0 mm
125.0 mm
Polyeten
5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr Fråga angående leveranstidhär
1437.0 mm
180.0 mm
Polyeten
1 818,3768 kr - 1 855,5225 kr 25 I lager
820 mm
120.0 mm
Polyeten
2 391,4058 kr - 2 391,4058 kr 7 I lager
1000.0 mm
180.0 mm
Polyeten
148,0545 kr - 151,2233 kr Fråga angående leveranstidhär
273.0 mm
100.0 mm
Polyeten
164,2507 kr - 167,5956 kr 111 I lager
300.0 mm
65.0 mm
Polyeten
189,7774 kr - 193,6504 kr 12 I lager
317.0 mm
80.0 mm
Polyeten
59,3274 kr - 60,3837 kr 130 I lager
116.0 mm
60.0 mm
Polyeten
50,3491 kr - 51,4054 kr 148 I lager
97.0 mm
60.0 mm
Polyeten
2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr 2 I lager
1078.0 mm
150.0 mm
Polyeten
348,3946 kr - 355,4364 kr 9 I lager
410 mm
120.0 mm
Polyeten
1 645,4999 kr - 1 645,4999 kr 51 I lager
770.0 mm
115.0 mm
Polyeten
1 010,1773 kr - 1 262,7216 kr 50 I lager
851.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
56,6867 kr - 57,9191 kr 218 I lager
112.7 mm
52.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 1231.0 mm (ID) 170.0 mm (H) Polyeten Gul

10238905

Prisintervall
3 184,6681 kr - 3 184,6681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1231.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238189

Prisintervall
178,1583 kr - 174,6374 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 335.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10266366

Prisintervall
230,0918 kr - 230,0918 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d
    335.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238233

Prisintervall
225,3386 kr - 220,9375 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1026.0 mm (ID) 145.0 mm (H) Polyeten Gul

10238868

Prisintervall
2 488,7592 kr - 2 488,7592 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1371.6 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10241530

Prisintervall
4 393,9266 kr - 4 393,9266 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    1371.6 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 872.0 mm (ID) 125.0 mm (H) Polyeten Gul

10238813

Prisintervall
2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1437.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10238936

Prisintervall
5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1437.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 820 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10238776

Prisintervall
1 855,5225 kr - 1 818,3768 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1000.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10242063

Prisintervall
2 391,4058 kr - 2 391,4058 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    1000.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240281

Prisintervall
151,2233 kr - 148,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 300.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10238172

Prisintervall
167,5956 kr - 164,2507 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 317.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238219

Prisintervall
193,6504 kr - 189,7774 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d
    317.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242100

Prisintervall
60,3837 kr - 59,3274 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 97.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237915

Prisintervall
51,4054 kr - 50,3491 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d
    97.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1078.0 mm (ID) 150.0 mm (H) Polyeten Gul

10238875

Prisintervall
2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    1078.0 mm
  • h
    150.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 410 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10240366

Prisintervall
355,4364 kr - 348,3946 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d
    410 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 770.0 mm (ID) 115.0 mm (H) Polyeten Gul

10238745

Prisintervall
1 645,4999 kr - 1 645,4999 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d
    770.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238790

Prisintervall
1 262,7216 kr - 1 010,1773 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242858

Prisintervall
57,9191 kr - 56,6867 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790